ZHCAEF9 September 2024 CC1312PSIP
使用已在原始 FCC 备案中列出的经认证的天线。通过使用经认证的天线,使用 FCC IC 标签的终端用户不需要证明天线增益,因为这是已知的天线和已知的天线增益。
如果使用未经认证的天线,终端用户必须证明天线增益不超过 2.69dBi。节 3.2.2 介绍了在备案新天线时所需的项目,以及如何证明天线增益以被 FCC 接受。仅当天线增益超过 2.69dBi 时,才需要进行 II 类许可变更。