ZHCAEF9 September 2024 CC1312PSIP
每个 GND 焊盘必须有一个 GND 过孔。但是,由于其他层上的布线,仅使用穿孔过孔技术时很难遵循这一要求。如图 3-7 和图 3-8 所示,对于靠近 CC1312PSIP 的 GND 过孔,这些过孔彼此之间的最大间距约为 1.5mm。
1.5mm_max 间距是在介电常数为 4.5 的 FR4 基板中根据 915MHz 信号最多 5 次谐波的法拉第笼衰减计算得出的。增加 GND 过孔之间的间距对高次谐波的衰减较小。
GND 过孔之间的间距对于 2 层设计尤其重要,因为 2 层设计本就比 4 层设计具有更少的 GND。