ZHCAEF9 September 2024 CC1312PSIP
在所有情况下,终端产品的评估必须分别符合无线电设备指令第 3.1 (a) 和 (b) 条(即安全性和 EMC)的基本要求,以及第 3.3 条中的任何相关要求。如需了解正式完整版 CC1312PSIP 终端用户手册信息和 OEM 安装指南,请参阅 4.3。
表 3-1 所示的天线已在符合性测试中进行了验证。任何其他配置都需要单独的认证流程。这一点在第 3.2.2 节中进行了介绍。
| 品牌 | 天线类型 | 型号 | 915MHz 增益 |
|---|---|---|---|
| TI | 集成 PCB 天线 | LP-EM-CC1312PSIP | +2.69dBi |
| Kaadas | 柔性 PCB 天线 | K1 | -5.82dBi |
| Leedarson | 集成 PCB 天线 | L1 | -4.51dBi |
| Leedarson | 集成 PCB 天线 | L2 | -1.83dBi |
| Leedarson | 立式天线 | L3 | -9.48dBi |
| Leedarson | 立式天线 | L4 | +0.37dBi |
| Leedarson | 集成 PCB 天线 | L5 | -1.74dBi |
| Pulse | 外部鞭状天线 | W5017 | +0.90dBi |
| Johanson Technology | 芯片天线 | 0900AT43A0070 | -0.50dBi |
| Johanson Technology | 芯片天线 | 0915AT43A0026 | +1.0dBi |
| Pulse | 线天线 | W3113 | +0.80dBi |
Kaadas 和 Leedarson 的认证天线是这些特定设计所特有的,因此对于其他设计,认证天线的列表如表 3-2 所示。
| 品牌 | 天线类型 | 型号 | 915MHz 增益 |
|---|---|---|---|
| TI | 集成 PCB 天线 | LP-EM-CC1312PSIP | +2.69dBi |
| Pulse | 外部鞭状天线 | W5017 | +0.90dBi |
| Johanson Technology | 芯片天线 | 0900AT43A0070 | -0.50dBi |
| Johanson Technology | 芯片天线 | 0915AT43A0026 | +1.0dBi |
| Pulse | 线天线 | W3113 | +0.80dBi |
LP-EM-CC1312PSIP [4.2] 的 4 层设计具有出色的效率和天线增益。当有空间实现大型 PCB 天线设计时,这是 CC1312PSIP [4.1] 的推荐认证天线。
外部鞭状天线最适合与 SMA 连接器搭配使用。芯片天线和线天线具有更小的物理尺寸,因此增益更低,设计更加紧凑。紧凑型 2 层设计中采用 0915AT43A0026 天线,如图 3-5 所示