ZHCAEF9 September 2024 CC1312PSIP
如果无法使用表 2-1 中指定的确切天线,那么只要不超过最大天线增益,就可以交叉链接每种天线类型的现有天线增益。因此,CC1312PSIP [4.1] 允许天线增益高达 +2.69dBi,而不会违反认证。
如果超过 2.69dBi 的天线增益,则必须重新备案天线,并需要 II 类许可变更 (CP2C)。要备案天线,必须在天线测量报告中提供以下信息:
或者,如果使用成熟的天线供应商,则数据表必须足以证明最大天线增益,但数据表必须包含上述信息或链接到上述信息。
终端客户有责任确保在产品层面仍然符合辐射发射(非故意)要求。经认证的射频测量数据可重复使用,但与其他时钟和终端设备一起使用时,测量数据可能会存在其他干扰。因此,当更改为新天线时,需要满足三项要求: