ZHCAEF9 September 2024 CC1312PSIP
当 CC1312PSIP 集成到终端产品中时,CC1312PSIP 认证有两种选择。所有权可以转让给德州仪器 (TI) 公司或转让给终端用户制造商。由于德州仪器 (TI) 不拥有终端用户产品的认证所有权,因此必须转让给终端用户制造商 (FCC 2.933)。
为了使终端用户制造商能够获取 CC1312PSIP 的认证所有权,他们需要获取该模块的 FCC ID,涉及的步骤如下:
如果终端用户制造商获得了 FCC ID,则可以使用 FCC ID 向 TCB 申请许可变更,而无需请求模块制造商提供签名的批准函。
如果同时需要许可变更和 FCC ID 变更,必须先处理 ID 变更申请,然后提交许可变更。