ZHCAEF9 September   2024 CC1312PSIP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 射频功能和频率范围
    2. 1.2 LP-EM-CC1312PSIP
  5. 2软件 - 经认证的 PHY
    1. 2.1 14dBm Tx 和 Rx 端口
      1. 2.1.1 WB-DSSS
      2. 2.1.2 TI 15.4
      3. 2.1.3 PowerG PHY
      4. 2.1.4 mioty PHY
      5. 2.1.5 WiSun PHY
    2. 2.2 20dBm Tx 端口
      1. 2.2.1 WB-DSSS PHY
      2. 2.2.2 TI 15.4 PHY
      3. 2.2.3 PowerG PHY
      4. 2.2.4 mioty PHY
      5. 2.2.5 Wi-SUN PHY
  6. 3硬件
    1. 3.1 建议布局
      1. 3.1.1 4 层设计
      2. 3.1.2 2 层设计
      3. 3.1.3 GND 过孔
      4. 3.1.4 最大布线长度
    2. 3.2 天线
      1. 3.2.1 经认证的天线
      2. 3.2.2 交叉链接经认证的天线
    3. 3.3 重用 FCC ID 和 IC
      1. 3.3.1 提供给 TCB 的文档
      2. 3.3.2 许可变更政策
        1. 3.3.2.1 1 类许可变更 (C1PC)
        2. 3.3.2.2 2 类许可变更 (C2PC)
        3. 3.3.2.3 3 类许可变更 (C3PC)
      3. 3.3.3 FCC ID 或 IC 的变更
      4. 3.3.4 重用 FCC ID 和 IC 认证的分步操作
    4. 3.4 建议的生产测试
  7. 4参考资料

LP-EM-CC1312PSIP

为了评估 CC1312PSIP,有一个可用的 LaunchPad:LP-EM-CC1312PSIP [4.2],必须将其插入 LP-XDS110 或 LP-XDS110ET。图 1-3 展示了 LP-XDS110(左侧)和 LP-EM-CC1312PSIP [4.2](右侧)。

 LP-EM-CC1312PSIP图 1-3 LP-EM-CC1312PSIP

FCC 认证涵盖了 902MHz 至 928MHz 频段,但 CC1312PSIP [4.1] 也可以在 863MHz 至 876MHz ISM 频段中运行。

图 1-4 展示了无线电部分的原理图。元件 L1 和 C1 仅在 869.525MHz 或 870MHz 至 876MHz 频率下以 20dBm 运行时需要,L1 必须为 3.9nH,C1 必须为 3.6pF。

注: 在 902MHz 至 928MHz 频率下使用并重用 FCC 模块化认证时,L1 必须为 100pF 或 0Ω,C1 必须为 DNM。

如果在 902MHz 至 928MHz 频率下使用 L1:3.9nH 和 C1:3.6pF,则输出功率会受到影响,且 SDK 中建议的输出功率设置无效。在射频输出端添加额外滤波意味着这是 2 类许可变更 (C2PC);有关更多信息,请参阅第 3.3.2.2 节。

 LP-EM-CC1312PSIP 无线电部分的原理图图 1-4 LP-EM-CC1312PSIP 无线电部分的原理图

在进行天线匹配时,可以使用低通或高通匹配拓扑。对于 CC1312PSIP [4.1],我们始终建议通过 Z10 和 Z11 的天线匹配元件来使用低通天线匹配(如图 1-4 所示)。

CC1312PSIP [4.1] 中没有直流块,因此如果天线部分需要,元件 C57 可用作直流块。在 LP-EM-CC1312PSIP [4.2] 中,C57 还用于切换到集成 PCB 天线部分。如果我们只需要与 SMA 连接,则在 C56 处组装直流块,C57 为 DNM。