ZHCAEF2 September 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
MSPM0 的 LCD 引脚与模拟和数字 I/O 功能进行多路复用。当应用并未使用所有 LCD 引脚时,这些引脚可以在软件中配置用于其他功能。每个引脚都可以使用 IOMUX 寄存器中的设置单独配置为用于 GPIO 或 LCD 功能。
在 MSPM0 器件中,每个引脚不但可以配置为用于 GPIO 或者 LCD 功能,而且设置为用于 LCD 功能的每个引脚可以进一步配置为 COMx 或 Sx 引脚。这种额外的可配置性使 LCD 引脚完全可配置,这意味着用户可以获得超高的布线灵活性。这证明了 LCD 布局可以在单层中实现。由于 MSPM0 侧的 COMx 引脚不再固定到特定的引脚组上,因此这些引脚可以根据显示屏侧的 COMx 引脚位置进行配置。此外,可以在软件中修复一些布局错误,而不用重新制作新的 PCB 设计。有关 LCD 布局的更多信息,请参阅节 5.1。有关 LCD 灵活引脚配置的更多详细信息,请参阅 MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器 技术参考手册。