ZHCAEF2 September 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
这里使用 5 个电压电平(V1、V2、V3、V4 和 V5)来在段和公共引脚上生成不同的波形,具体取决于偏置模式。请查看表 4-1,了解不同偏置模式下的电压电平。
| 电压电平 | 静态 | 1/3 偏置模式 | 1/4 偏置模式 |
|---|---|---|---|
| V1(VLCD) | VLCD | VLCD | VLCD |
| V2 | 不适用 | VLCD × 2/3 | VLCD × 3/4 |
| V3 | 不适用 | 不适用 | VLCD × 1/2 |
| V4 | 不适用 | VLCD × 1/3 | VLCD × 1/4 |
| V5 | 0 | 0 | 0 |
最高电平 V1 由 VLCD 生成。如节 4.2.1所述,VLCD 可以来自外部源或内部电荷泵。要产生 LCD 波形 V2 至 V5 中的其余电压电平,模块需要能够在 VLCD 部分产生偏置电压。
偏置电压 V2 至 V5 可以从 VLCD 内部或者使用外部电阻网络分出。客户可以在其应用中选择使用 VLCD 源和偏置电压生成方法的任意组合。表 4-2 显示其中一个 LCD 模块中不同 VLCD 源可能的内部和外部偏置选项示例。
| 模式 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 从外部基准和外部电阻分压器生成电压 |
| 1 | 从 AVDD 和外部电阻分压器生成电压 |
| 2 | 从外部基准和内部电阻分压器生成电压 |
| 3 | 从 AVDD 和内部电阻梯生成电压 |
| 4 | 从具有外部电源的电荷泵生成电压 |
| 5 | 使用 AVDD 从电荷泵生成电压 |
| 6 | 从 R13 上带有外部基准的电荷泵生成电压 |
| 7 | 从 R13 上具有内部基准的电荷泵生成电压 |
内部生成偏置电压较为简单,不需要任何外部元件,仅在模块内部进行分压。不过,外部生成偏置电压的功耗可能更低。外部偏置需要用户提供外部电阻分压器来生成电压 V2 至 V5 - 所使用的电阻分压器取决于偏置模式(静态、1/3 偏置或 1/4 偏置,如图 4-3 所示)。分压器中的电阻必须具有相同的阻值,但阻值规格可取决于设计中所用的具体显示屏。
更改外部电阻值会影响电流消耗和对比度。电阻器越大,电阻梯中的电流消耗越低,从而可以降低功耗。但是,如果电阻器过大,对比度可能不好,甚至可能对所有段都是如此。通常需要在设计中实验不同规格的电阻以在性能与电流消耗之间找到最佳平衡点。
图 4-3 电压生成配置