ZHCAEF2 September   2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言:MSPM0 和 LCD 最终应用
  5. 2MSPM0 LCD 产品系列
  6. 3段式 LCD 的工作原理
    1. 3.1 LCD 结构(简化)
    2. 3.2 LCD 驱动基础知识
  7. 4MSPM0 LCD 特性
    1. 4.1 多路复用
      1. 4.1.1 多路复用实例
    2. 4.2 电压生成
      1. 4.2.1 电荷泵
      2. 4.2.2 对比度控制
    3. 4.3 LCD 时钟
    4. 4.4 LCD 存储器和闪烁模式
      1. 4.4.1 LCD 存储器组织方式
      2. 4.4.2 闪烁
    5. 4.5 LCD 输出引脚配置
    6. 4.6 低功耗模式特性
  8. 5LCD 布局和软件考量
    1. 5.1 LCD 布局技巧
      1. 5.1.1 硬件驱动的布局
      2. 5.1.2 软件驱动的布局
      3. 5.1.3 通用布局规则
    2. 5.2 LCD 软件提示
      1. 5.2.1 创建查询表
      2. 5.2.2 使用 #defines
      3. 5.2.3 高效清除 LCD 存储器
      4. 5.2.4 使用双显示存储器双重缓冲显示缓冲器
  9. 6其他资源

MSPM0 LCD 产品系列

表 2-1 介绍了 MSPM0 MCU 上提供的 LCD 模块特性。

表 2-1 MSPM0 LCD 模块特性表
参数 LCD
支持的段数(1) 408/8 路复用
支持的多路复用模式 8、7、6、5、4、3、2、静态
针对端口引脚选择的分段功能 单独选择
可灵活配置 COM 和段引脚
LCD 时钟选择 LFCLK
LCD 时钟分频器可用性 1 至 32
中断功能 是(3 个源)
整个显示屏闪烁
可编程闪烁频率
单个段闪烁功能以及单独的存储器 是(静态和 2 至 4 路复用模式)
双存储器显示
偏置模式 静态、1/3 和 1/4
使用电阻式网络生成 LCD 偏置 外部或内部
若使用电荷泵,LOADCAP 上未连接电容时的器件保护情况 无需保护(必须从 LOADCAP0 何 LOADCAP1 引脚连接一个 0.1µF 或更大的电容器)
具有外部电压基准的电荷泵电压 3 或 4 × V ref 取决于偏置模式
低功耗波形模式
LCD 引脚数随器件和封装而变化。更多详细信息,请参阅具体器件的数据表。