ZHCAEF2 September 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
MSPM0 LCD 模块的主要特性是功耗低。除了前述几节讨论过的一些低功耗选项(例如,可调节电荷泵电平和外部偏置选项)外,电荷泵仅在模块总体运行的一小部分时间打开。电荷泵以低占空比运行,仅在 LCD 总工作时间的一小部分时间中出现峰值电流,这意味着 LCD 将平均电流维持在很低的水平。
电荷泵峰值电流可以在所用具体器件的数据表中找到。通常还有一个关于在电容放电后为 CLCD 电荷泵电容充电所需时间的规格,峰值电流和充电时间则有助于确定 LCD 模块的平均电流。最坏的情况是,当 CLCD 放电后,电荷泵在 tLCD,CP,on 时间内处于峰值电流 ICC,Peak,CP。模块在其余时间处于低电流状态。另外,使用低泄漏电容作为 CLCD 有助于使电荷泵以更低的占空比运行,从而也有助于降低功耗。
图 4-9 低电荷泵占空比MSPM0 LCD 模块也具有相应设置来使用低功耗版本的 LCD 波形。低功耗版本的波形将电压序列重新排列,使得特定时间槽组合在一起。这使得每个引脚的开关事件更少并且流耗更低。通过减少给定 LCD 帧中开关控制上的切换次数,降低了功耗。图 4-10 给出了 8 路复用模式下正常版本和低功耗版本波形的示例。
图 4-10 低功耗波形示例LCD 模块可在除关断模式之外的所有功耗模式下工作,从而可实现新的超低功耗水平,并支持电源非常有限的新型 LCD 应用。有关各种低功耗模式下 LCD 电流消耗的更多详细信息,请参阅具体器件的数据表。