ZHCAEF2 September 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
图 3-1 给出了段式 LCD 显示屏结构的简化版。该显示屏由两个互成 90 度的偏光板(偏振入射到显示屏的光线)、带通电电极的液晶(两个偏光片之间)和一个反射背板(反射穿过显示屏所有层的光线)组成。
图 3-1 段式 LCD 的结构和原理当某个特定段的电极不通电时,该段“关闭”或呈灰色。在此正常状态下,液晶具有可以将光偏转 90 度的扭曲结构。在未通电时,光线首先入射到第一层偏光板上并在偏转后从同一方向射出。然后,在光线通过液晶时,液晶使光线偏转 90 度。由于此时的光线相对于经过第一层偏光板时发生了偏转,因此光线能够穿过第二层偏光板。最后,光线经反射背板反射并经过相同的过程返回。由于光线反射回来,所以该 LCD 段看起来是亮的或者灰色的。
当某个段的电极通电时,该段“打开”或呈黑色。在通电状态下,液晶不发生扭转,从而光线不会发生偏转而是会直接通过。在通电时,光线首先入射到第一层偏光板上并在偏转后从同一方向射出。然后,光线只是直接通过液晶而不发生偏转。由于第二层偏光板与第一层成 90 度夹角,所以光线无法通过并被吸收。这使得该段看起来是暗的。