ZHCAEF2 September 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
段式 LCD 使用多路复用技术来限制控制引脚的数量。显示屏的类型包括静态(不复用)、2 路至 8 路复用。N 路复用符号表示每个段引脚 Sx 可以驱动显示屏上的 N 个段 - 这同样意味着有 N 个公共 (COMx) 引脚。显示屏上的每个 LCD 段都由一个 COMx 引脚和一个 Sx 引脚组合为该段的液晶提供电势差进行驱动。
利用多路复用技术可实现用有限的引脚控制更大数量的段。一个 8 路复用 LCD 显示屏有 8 个 COM 引脚并且每个段 (Sx) 引脚驱动 8 个段。因此,使用支持 8 路复用并有 51 个 Sx 引脚 (S0-S50) 的 MSPM0 时,MSPM0 能够仅通过 8 个 (COMx) + 51 个 (Sx) = 59 个引脚来控制 408 个段。
支持 8 路复用模式的 MSPM0 器件最多可支持 408 段的显示。不过,务必要查看具体器件的数据表以确定相应器件所支持的段数,原因是所支持的段数不但受 LCD 模块复用能力的限制,而且还受限于具体器件在特定的引脚封装下所能提供的 LCD 引脚数。
图 4-1 多路复用配置