ZHCAEF2 September   2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言:MSPM0 和 LCD 最终应用
  5. 2MSPM0 LCD 产品系列
  6. 3段式 LCD 的工作原理
    1. 3.1 LCD 结构(简化)
    2. 3.2 LCD 驱动基础知识
  7. 4MSPM0 LCD 特性
    1. 4.1 多路复用
      1. 4.1.1 多路复用实例
    2. 4.2 电压生成
      1. 4.2.1 电荷泵
      2. 4.2.2 对比度控制
    3. 4.3 LCD 时钟
    4. 4.4 LCD 存储器和闪烁模式
      1. 4.4.1 LCD 存储器组织方式
      2. 4.4.2 闪烁
    5. 4.5 LCD 输出引脚配置
    6. 4.6 低功耗模式特性
  8. 5LCD 布局和软件考量
    1. 5.1 LCD 布局技巧
      1. 5.1.1 硬件驱动的布局
      2. 5.1.2 软件驱动的布局
      3. 5.1.3 通用布局规则
    2. 5.2 LCD 软件提示
      1. 5.2.1 创建查询表
      2. 5.2.2 使用 #defines
      3. 5.2.3 高效清除 LCD 存储器
      4. 5.2.4 使用双显示存储器双重缓冲显示缓冲器
  9. 6其他资源

LCD 存储器组织方式

用户软件通过使用 LCD 的存储寄存器来选择要打开或关闭的段。每一位代表一个连接了一对 COMx 和 Sx 引脚的 LCD 段。行(或字节)对应 Sx 引脚,列(或者字节中的每一位)对应 COMx 引脚。在 2 路复用至 4 路复用模式下,每一行的高四位和低四位对应不同的 Sx 引脚。在这种情况下,由于最多只有 4 条 COMx 线,因此只需使用字节中的 4 位即可,一个字节负责设置两个 Sx 引脚。在 5 路复用至 8 路复用模式下,由于 COMx 线多于 4 根,所以需要使用整个行(字节)来设置各段的 Sx 引脚。

图 4-7 给出了 4 路复用模式的存储器配置示例。此示例中的 L2 和 L3 段引脚对应 LCD 存储器偏移 1 处字节中的低四位和高四位。要控制连接 COM0 + L2 或 COM0 + L3 的段,软件会将高亮显示的位设为 1 或者 0 以表示所需的 LCD 段状态为“打开”或“关闭”。

MSPM0L222x LCD 存储映射示例图 4-7 LCD 存储映射示例