ZHCAEF2 September   2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言:MSPM0 和 LCD 最终应用
  5. 2MSPM0 LCD 产品系列
  6. 3段式 LCD 的工作原理
    1. 3.1 LCD 结构(简化)
    2. 3.2 LCD 驱动基础知识
  7. 4MSPM0 LCD 特性
    1. 4.1 多路复用
      1. 4.1.1 多路复用实例
    2. 4.2 电压生成
      1. 4.2.1 电荷泵
      2. 4.2.2 对比度控制
    3. 4.3 LCD 时钟
    4. 4.4 LCD 存储器和闪烁模式
      1. 4.4.1 LCD 存储器组织方式
      2. 4.4.2 闪烁
    5. 4.5 LCD 输出引脚配置
    6. 4.6 低功耗模式特性
  8. 5LCD 布局和软件考量
    1. 5.1 LCD 布局技巧
      1. 5.1.1 硬件驱动的布局
      2. 5.1.2 软件驱动的布局
      3. 5.1.3 通用布局规则
    2. 5.2 LCD 软件提示
      1. 5.2.1 创建查询表
      2. 5.2.2 使用 #defines
      3. 5.2.3 高效清除 LCD 存储器
      4. 5.2.4 使用双显示存储器双重缓冲显示缓冲器
  9. 6其他资源

通用布局规则

LCD 信号线将持续开关以保持显示屏上的画面,因此这些线路应该远离任何噪声敏感线路(如外部晶振连接)。可以使用防护环来屏蔽晶体连接或 ADC 输入等噪声敏感线路,从而避免出现噪声耦合。LCD 布线和防护布线下方的接地平面还提供了屏蔽。

一个良好的做法是将所有 LCD 信号布线(段线和公共线)放在一起,类似于数据总线。将 LCD 布局保持在单层非常有用,这样 LCD 布线就不会从潜在的敏感布线上方或下方走线。应使用短走线使 LOADCAP 引脚上的电荷泵电容尽可能靠近 MCU。

图 5-4 给出了部分水表设计,其中显示了 LCD 连接。该布局顶部的 LCD 信号组合在一起,并且不是在晶体振荡器 X1 和 X2 的下方走线,而是围绕它们走线以防止噪声干扰晶振。晶振电路也包括自身的接地层,以进一步屏蔽来自 LCD 和其它源的噪声。

MSPM0L222x 显示 LCD 布局的部分 LP-MSPM0L2228 设计图 5-4 显示 LCD 布局的部分 LP-MSPM0L2228 设计