ZHCAEF2 September   2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言:MSPM0 和 LCD 最终应用
  5. 2MSPM0 LCD 产品系列
  6. 3段式 LCD 的工作原理
    1. 3.1 LCD 结构(简化)
    2. 3.2 LCD 驱动基础知识
  7. 4MSPM0 LCD 特性
    1. 4.1 多路复用
      1. 4.1.1 多路复用实例
    2. 4.2 电压生成
      1. 4.2.1 电荷泵
      2. 4.2.2 对比度控制
    3. 4.3 LCD 时钟
    4. 4.4 LCD 存储器和闪烁模式
      1. 4.4.1 LCD 存储器组织方式
      2. 4.4.2 闪烁
    5. 4.5 LCD 输出引脚配置
    6. 4.6 低功耗模式特性
  8. 5LCD 布局和软件考量
    1. 5.1 LCD 布局技巧
      1. 5.1.1 硬件驱动的布局
      2. 5.1.2 软件驱动的布局
      3. 5.1.3 通用布局规则
    2. 5.2 LCD 软件提示
      1. 5.2.1 创建查询表
      2. 5.2.2 使用 #defines
      3. 5.2.3 高效清除 LCD 存储器
      4. 5.2.4 使用双显示存储器双重缓冲显示缓冲器
  9. 6其他资源

多路复用实例

图 4-2 显示了一个 4 路复用、1/3 偏置波形。每个段由 2 个引脚(一个 COMx 引脚和一个 Sx 段引脚)的信号进行控制。所示信号是施加到相应段的电极上的波形,因此 Sx 和 COMx 信号之间的电势差即是施加到此区域液晶上的电压。该电势差是图 4-2(COM0-S0 和 COM1-S1)中所示合成波形的电压。

在本示例中,COM0-S0 的波形具有高 RMS 电压,尽管该波形具有净零直流电压,该段仍然为打开状态。COM1-S1 波形的 RMS 电压较低,因此该段关闭。虽然这些波形看起来有些复杂,但请记住,它们由 MSPM0 LCD 模块自动生成。用户只需要指定 LCD 的基本设置,然后指定哪些段打开或者关闭。

MSPM0L222x 4 路复用 1/3 偏置图 4-2 4 路复用 1/3 偏置