ZHCAEF2 September 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
LCD 必须使用交流信号驱动。在 LCD 段上施加直流电平可能损坏 LCD,通常允许低于 50mV 的直流电压。MSPM0 LCD 模块会自动生成这些类型的交流波形,因此用户仅需要指定段是打开还是关闭,内部硬件将完成余下的工作。
LCD 段具有一个施加到两个电极(COMx 线和 Sx 段线)之间液晶的电荷。这两个电极施加的电势差即为通过 LCD 段观察到的波形。
LCD 段上是否存在 RMS 电压决定该 LCD 段为打开还是关闭状态。图 3-2 中展示了一个打开状态段和一个关闭状态段的示例波形(COMx 和 Sx 引脚信号的组合)。打开状态段比关闭状态段上施加了更大的 RMS 电压。请注意,这两个段都具有净零直流电压的波形,但打开状态段上的 RMS 电压较高,这使得该段打开并且呈深色。
图 3-2 示例 LCD 交流波形