ZHCAEF2 September 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
MSPM0 LCD 模块支持闪烁模式。可以将一些或者所有段配置为闪开和闪关(闪烁)。闪烁模式仅适用于多路复用模式 1 至 4。
对于既支持全屏闪烁又支持单独段闪烁的器件,闪烁会以特定频率自动发生。闪烁频率 fCLKBLK 可配置,但必须低于帧频率。
当使用单独段闪烁时,闪烁存储器控制段是否闪烁。软件通过使用两个存储块 LCDMx 和 LCDBMx 来控制段。如图 4-8 所示,这两个存储器通过 VBUSP 总线(系统总线)写入,并且其内容通过内部逻辑进行读取。在将 64 位 LCDVAL 传递到 IO 缓冲区之前,从这两个存储器块读取的内容会通过闪烁覆盖逻辑传递。闪烁存储器用作第二显示存储器,LCDMEMCTL.LCDDISP 位用于控制显示屏使用的存储器。
MSPM0 器件支持三种闪烁模式。