ZHCAE09 May   2024 CC1310 , CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2CC131x 和 CC135x 器件系列比较
    1. 2.1 器件命名
      1. 2.1.1 频段
      2. 2.1.2 代系、Sub-1GHz 和多频带
      3. 2.1.3 协议
      4. 2.1.4 主要特性
      5. 2.1.5 无线电输出功率
      6. 2.1.6 存储器大小
    2. 2.2 可用的射频输出
    3. 2.3 器件封装尺寸
      1. 2.3.1 引脚兼容性
      2. 2.3.2 封装尺寸和参考设计
      3. 2.3.3 可用 GPIO 数目
    4. 2.4 SMD 元件封装尺寸
    5. 2.5 晶体振荡器
      1. 2.5.1 需要慢时钟精度的应用
      2. 2.5.2 内部可变负载电容器阵列
    6. 2.6 存储器
    7. 2.7 汇总表
  6. 3器件到器件迁移注意事项
    1. 3.1 Sub1-GHz 器件
      1. 3.1.1 从 CC1310 迁移到 CC131xRx 或 CC1311P3
      2. 3.1.2 从 CC1312Rx 迁移到 CC1311R3 或 CC1314R10
      3. 3.1.3 从 CC131xRx 迁移到 CC1311P3
    2. 3.2 多频带器件
      1. 3.2.1 从 CC1350 迁移到 CC135xRx 或 CC135xPx
      2. 3.2.2 从 CC1352R 迁移到 CC1354R10
      3. 3.2.3 从 CC135xRx 迁移到 CC135xPx
      4. 3.2.4 从 CC1352Px 迁移到 CC1354P10
  7. 4总结
  8. 5参考资料
    1. 5.1 推荐资源
    2. 5.2 器件数据表

可用的射频输出

如节 2.1.5中所述,CC131xRx 器件包含 Sub-1GHz 无线电,其支持高达 +14dBm (TX) 的输出功率。CC135xRx 器件包含相同的 Sub-1GHz 无线电和 2.4GHz 无线电,其支持高达 +5dBm 的 TX 输出功率。

CC131xPx 和 CC135xPx 器件包含上述 Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线电(分别为 Sub-1GHz 和多频带)以及附加的 +20dBm 功率放大器 (PA)。此 PA 可以配置为以 Sub-1GHz 或 2.4GHz 运行,具体取决于使用的 BOM 和射频设置。

为清楚起见,由于 P 器件 上的额外端口仅包含一个 PA,因此该额外端口为仅 TX。此配置利用 PA 在 Sub-1GHz 或 2.4GHz 下实现更高的 TX 输出功率。因此,另一个相关无线电输出只能用于 RX 操作。

如果使用 CC135xPx 器件,所需频带的标准射频输出可与标准配置(用于 RX)和 PA(用于 TX)搭配使用。例如,LP-CC1352P7-1 参考设计在 868-915MHz 频带中使用 PA 实现 +20dBm 的输出功率,因此 Sub-1GHz 和 PA 网络构成 Sub-1GHz 设计。然后,2.4GHz 路径用于实现高达 +5dBm 的 TX 输出功率并用于 RX。