ZHCADV7A August   2016  – March 2024 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83825I , DP83826E , DP83826I , DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM

 

  1.   1
  2.   DP838xx 局域网唤醒
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2局域网唤醒
    1. 2.1 WoL - 工作原理
      1. 2.1.1 魔术包检测
      2. 2.1.2 具有安全唤醒功能的魔术包检测
      3. 2.1.3 自定义模式检测
      4. 2.1.4 WoL - 实现机制
    2. 2.2 WoL - 实现
      1. 2.2.1 魔术包检测 - 实现
        1. 2.2.1.1 示例 1 – LED_1 上的脉冲模式指示 (DP83822)
        2. 2.2.1.2 示例 2 – COL 上的电平变化模式指示 (DP83822)
        3. 2.2.1.3 示例 3 – GPIO_1 上的脉冲模式指示 (DP83867)
      2. 2.2.2 具有安全唤醒功能的魔术包检测 - 实现
        1. 2.2.2.1 示例 1 – COL 上的脉冲模式指示(带安全唤醒功能)(DP83822)
        2. 2.2.2.2 示例 2 – RX_D3 上的电平变化模式指示(具有安全唤醒功能)(DP83822)
        3. 2.2.2.3 示例 3 – GPIO_1 上的脉冲模式指示 (DP83869)
      3. 2.2.3 自定义模式检测 - 实现
        1. 2.2.3.1 示例 1 – COL 上的脉冲模式指示(使用字节掩码)(DP83822)
        2. 2.2.3.2 示例 2 – GPIO_0 上的脉冲模式指示(使用字节掩码)(DP83867)
  6. 3总结
  7. 4修订历史记录

魔术包检测 - 实现

WoL 魔术包检测需要使用以下寄存器:

表 2-2 魔术包检测寄存器
寄存器名称 DP8382x 地址 DP8386x 地址
接收配置寄存器 Reg 0x4A0 Reg 0x134
接收状态寄存器 Reg 0x4A1 Reg 0x135
MAC 目标地址寄存器 Reg 0x4A2-0x4A4 Reg 0x136-0x138
注:

尽管这些寄存器对于 DP8382x 和 DP8386x 系列是通用的,但如需了解如何使用寄存器为 WoL 配置特定的 GPIO 引脚,请参阅 PHY 的单独数据表。

示例表 2-8 和表 2-4 旨在展示 DP8382x WoL 魔术包检测功能的各种配置选项。

注:

对于以下所有示例,数据表中列出的第一个字节 (0) 是最左侧字节。例如,如果模式为“A1-C3-D7-AB-CD-FC-87”,则第一个字节为 A1,而不是 87。