ZHCADV7A August 2016 – March 2024 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83825I , DP83826E , DP83826I , DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM
MAC 地址 = 00:17:83:DD:23:79
安全唤醒密码 = DF-CB-85-68-17-05
要启用具有安全唤醒功能的魔术包检测并在 RX_D3 上使用电平变化指示,请使用以下寄存器写入:
注意:鉴于 RX_D3 用于 MII 和 RGMII 工作模式,MAC IF 必须处于 RMII 工作模式。
| 步骤 | 寄存器 | 值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 04A2 | 1700 | MAC 地址字节 5 和 4 |
| 2 | 04A3 | DD83 | MAC 地址字节 3 和 2 |
| 3 | 04A4 | 7923 | MAC 地址字节 1 和 0 |
| 4 | 04A5 | CBDF | 安全唤醒字节 1 和 0 |
| 5 | 04A6 | 6885 | 安全唤醒字节 3 和 2 |
| 6 | 04A7 | 0517 | 安全唤醒字节 5 和 4 |
| 7 | 0462 | 0200 | 配置 RX_D3 引脚进行 WoL 指示 |
| 8 | 04A0 | 01A1 | WoL 启用,电平变化 |
| 9 | 04A0 | 09A1 | WoL 启用,电平变化,清除电平变化 |