ZHCADV7A August 2016 – March 2024 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83825I , DP83826E , DP83826I , DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM
字节掩码 = 00-00-00-00-00-00-00-00
模式 = 5F-47-0C-0E-FB-4B-1D-64-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-49-E6-54-FB
要启用自定义模式检测并配置 GPIO_0 进行脉冲(8 个时钟周期)指示,请使用以下寄存器写入:
| 步骤 | 寄存器 | 值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 013C | 475F | 模式字节 0 和 1 |
| 2 | 013D | 0E0C | 模式字节 2 和 3 |
| 3 | 013E | 4BFB | 模式字节 4 和 5 |
| 4 | 013F | 641D | 模式字节 6 和 7 |
| 5 | 0140 | 0000 | 模式字节 8 和 7 |
| 6 | 0141 | 0000 | 模式字节 10 和 11 |
| 7 | 0142 | 0000 | 模式字节 12 和 13 |
| 8 | 0143 | 0000 | 模式字节 14 和 15 |
| 9 | 0144 | 0000 | 模式字节 16 和 17 |
| 10 | 0145 | 0000 | 模式字节 18 和 19 |
| 11 | 0146 | 0000 | 模式字节 20 和 21 |
| 12 | 0147 | 0000 | 模式字节 22 和 23 |
| 13 | 0148 | 0000 | 模式字节 24 和 25 |
| 14 | 0149 | 0000 | 模式字节 26 和 27 |
| 15 | 014A | 0000 | 模式字节 28 和 29 |
| 16 | 014B | 0000 | 模式字节 30 和 31 |
| 17 | 014C | 0000 | 模式字节 32 和 33 |
| 18 | 014D | 0000 | 模式字节 34 和 35 |
| 19 | 014E | 0000 | 模式字节 36 和 37 |
| 20 | 014F | 0000 | 模式字节 38 和 39 |
| 21 | 0150 | 0000 | 模式字节 40 和 41 |
| 22 | 0151 | 0000 | 模式字节 42 和 43 |
| 23 | 0152 | 0000 | 模式字节 44 和 45 |
| 24 | 0153 | 0000 | 模式字节 46 和 47 |
| 25 | 0154 | 0000 | 模式字节 48 和 49 |
| 26 | 0155 | 0000 | 模式字节 50 和 51 |
| 27 | 0156 | 0000 | 模式字节 52 和 53 |
| 28 | 0157 | 0000 | 模式字节 54 和 55 |
| 29 | 0158 | 0000 | 模式字节 56 和 57 |
| 30 | 0159 | 0000 | 模式字节 58 和 59 |
| 31 | 015A | E649 | 模式字节 60 和 61 |
| 32 | 015B | FB54 | 模式字节 62 和 63 |
| 33 | 015C | 0000 | 字节掩码 0 至 15 |
| 34 | 015D | 0000 | 字节掩码 16 至 31 |
| 35 | 015E | 0000 | 字节掩码 32 至 47 |
| 36 | 015F | 0000 | 字节掩码 48 至 63 |
| 37 | 0172 | 0033 | 配置 GPIO_0 引脚进行 WoL 指示 |
| 38 | 0134 | 0082 | WoL 启用,脉冲指示,8 个时钟周期 |