ZHCADV7A August 2016 – March 2024 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83825I , DP83826E , DP83826I , DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM
MAC 地址= 00:17:83:F3:A1:38
安全唤醒密码 = 3C-41-9D-44-BB-5E
要启用具有安全唤醒功能的魔术包检测并在 COL 上使用脉冲(64 个时钟周期)指示,请使用以下寄存器写入:
| 步骤 | 寄存器 | 值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 04A2 | 1700 | MAC 地址字节 1 和 0 |
| 2 | 04A3 | F383 | MAC 地址字节 3 和 2 |
| 3 | 04A4 | 38A1 | MAC 地址字节 5 和 4 |
| 4 | 04A5 | 413C | 安全唤醒字节 1 和 0 |
| 5 | 04A6 | 449D | 安全唤醒字节 3 和 2 |
| 6 | 04A7 | 5EBB | 安全唤醒字节 5 和 4 |
| 7 | 0463 | 0002 | 配置 COL 引脚进行 WoL 指示 |
| 8 | 04A0 | 06A1 | WoL 启用,脉冲指示,64 个时钟周期 |