ZHCADV7A August 2016 – March 2024 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83825I , DP83826E , DP83826I , DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM
MAC 地址 = 00:17:83:B2:F7:45
要启用魔术包检测并配置 COL 进行电平变化指示,请使用以下寄存器写入:
| 步骤 | 寄存器 | 值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 04A2 | 1700 | MAC 地址字节 1 和 0 |
| 2 | 04A3 | B283 | MAC 地址字节 3 和 2 |
| 3 | 04A4 | 45F7 | MAC 地址字节 5 和 4 |
| 4 | 0463 | 0002 | 配置 COL 引脚进行 WoL 指示 |
| 5 | 04A0 | 0181 | WoL 启用,电平变化 |
| 6 | 04A0 | 0981 | 清除电平变化,同时保留之前的配置 |