ZHCADV7A August   2016  – March 2024 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83825I , DP83826E , DP83826I , DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM

 

  1.   1
  2.   DP838xx 局域网唤醒
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2局域网唤醒
    1. 2.1 WoL - 工作原理
      1. 2.1.1 魔术包检测
      2. 2.1.2 具有安全唤醒功能的魔术包检测
      3. 2.1.3 自定义模式检测
      4. 2.1.4 WoL - 实现机制
    2. 2.2 WoL - 实现
      1. 2.2.1 魔术包检测 - 实现
        1. 2.2.1.1 示例 1 – LED_1 上的脉冲模式指示 (DP83822)
        2. 2.2.1.2 示例 2 – COL 上的电平变化模式指示 (DP83822)
        3. 2.2.1.3 示例 3 – GPIO_1 上的脉冲模式指示 (DP83867)
      2. 2.2.2 具有安全唤醒功能的魔术包检测 - 实现
        1. 2.2.2.1 示例 1 – COL 上的脉冲模式指示(带安全唤醒功能)(DP83822)
        2. 2.2.2.2 示例 2 – RX_D3 上的电平变化模式指示(具有安全唤醒功能)(DP83822)
        3. 2.2.2.3 示例 3 – GPIO_1 上的脉冲模式指示 (DP83869)
      3. 2.2.3 自定义模式检测 - 实现
        1. 2.2.3.1 示例 1 – COL 上的脉冲模式指示(使用字节掩码)(DP83822)
        2. 2.2.3.2 示例 2 – GPIO_0 上的脉冲模式指示(使用字节掩码)(DP83867)
  6. 3总结
  7. 4修订历史记录

示例 3 – GPIO_1 上的脉冲模式指示 (DP83869)

MAC 地址 = 30:11:23:30:11:23

安全唤醒密码 = 05-08-15-01-07-23

要启用魔术包检测并配置 DP83869 的 GPIO_0 进行脉冲(8 个时钟周期)指示,请使用以下寄存器写入:

表 2-8 WoL 魔术包检测配置步骤;脉冲模式 (DP83869)
步骤寄存器值说明
101341081WoL 启用,脉冲指示,8 个时钟周期
201E0417A配置引脚 31 (GPIO_1) 进行 WoL 指示
301361130MAC 地址字节 1 和 0
401373023MAC 地址字节 3 和 2
501382311MAC 地址字节 5 和 4
601390805安全唤醒字节 1 和 0
7013A0115安全唤醒字节 3 和 2
8013B0723安全唤醒字节 5 和 4
注:

DP83867 的魔术包检测功能仅适用于单播数据包,不适用于广播数据包。DP83869 的魔术包检测功能适用于单播和广播数据包。