ZHCADU8 February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
低功耗模式是一种器件状态,在这种状态下,较少元件开启,并且器件等待中断唤醒以恢复正常运行。低功耗模式的目标是在器件处于空闲状态时尽可能降低功耗并提高能效。有关各种低功耗模式、唤醒源和睡眠时序的更多详细信息,请参阅 AM62x 技术参考手册的“功耗模式”部分。请注意,并非器件特定技术参考手册中描述的所有功能都已在软件开发套件中实现。