ZHCADI5A December   2023  – August 2025 DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DP83869 应用概述
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 器件运行状况检查
      1. 2.2.1 电压检查
      2. 2.2.2 探测 RESET_N 信号
      3. 2.2.3 探测 RBIAS
      4. 2.2.4 探测 XI 时钟
      5. 2.2.5 在初始化期间探测搭接引脚
        1. 2.2.5.1 配置正确的运行模式
      6. 2.2.6 探测串行管理接口(MDC、MDIO)
        1. 2.2.6.1 读取并检查寄存器值
    3. 2.3 MDI 运行状况检查
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 探测 MDI 信号
      3. 2.3.3 检查链路质量
        1. 2.3.3.1 提高短电缆链路裕度
        2. 2.3.3.2 提高通道间链路裕度
      4. 2.3.4 合规性
    4. 2.4 MII 运行状况检查
      1. 2.4.1 MII 检查
      2. 2.4.2 RGMII 检查
      3. 2.4.3 SGMII 检查
    5. 2.5 环回和 PRBS
      1. 2.5.1 环回模式
      2. 2.5.2 通过 MAC 发送和接收数据包
      3. 2.5.3 通过 BIST 发送和接收数据包
  6. 3澄清了运行模式
    1. 3.1 桥接模式
    2. 3.2 光纤配置
      1. 3.2.1 光纤寄存器
      2. 3.2.2 介质转换器 LED 行为
  7. 4工具和参考
    1. 4.1 扩展寄存器访问
      1. 4.1.1 读取(无后增量)操作
      2. 4.1.2 写入(无后增量)操作
    2. 4.2 Linux 上的软件和驱动程序调试
      1. 4.2.1 普通端子输出
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

介质转换器 LED 行为

DP83869 LED 可通过寄存器 0x0018 进行配置。LED 具有 15 种工作模式,这些模式以 0 到 E 表示。在 DP83869 配置为介质转换器时,可使用以下 LED 模式来确定链路状态:

  • 模式 0:链路正常

  • 模式 1:RX/TX 活动

  • 模式 2:TX 活动

  • 模式 3:RX 活动

  • 模式 5: 1000Base-T/1000Base-X

  • 模式 7:10BT 链路

  • 模式 8:10/100BT 链路

  • 模式 9:100/1000BT 链路

  • 模式 B:铜缆链路 + TX/RX 活动时闪烁

对于铜缆链路状态,请使用 LED 模式 0。模式 7、8 和 9 可以区分铜缆链路速度。对于光纤链路状态,请使用 LED 模式 5。LED 模式 5 会同时跟踪 1000Base-X 和 100Base-X 链路状态。不建议使用 LED 模式 6 来跟踪介质转换器操作中的光纤链路状态。对于 TX/RX 活动,请使用 LED 模式 1。模式 2 和 3 可以区分 TX 或 RX 活动,而模式 B 允许 LED 在活动时闪烁。