ZHCADI5A December   2023  – August 2025 DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DP83869 应用概述
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 器件运行状况检查
      1. 2.2.1 电压检查
      2. 2.2.2 探测 RESET_N 信号
      3. 2.2.3 探测 RBIAS
      4. 2.2.4 探测 XI 时钟
      5. 2.2.5 在初始化期间探测搭接引脚
        1. 2.2.5.1 配置正确的运行模式
      6. 2.2.6 探测串行管理接口(MDC、MDIO)
        1. 2.2.6.1 读取并检查寄存器值
    3. 2.3 MDI 运行状况检查
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 探测 MDI 信号
      3. 2.3.3 检查链路质量
        1. 2.3.3.1 提高短电缆链路裕度
        2. 2.3.3.2 提高通道间链路裕度
      4. 2.3.4 合规性
    4. 2.4 MII 运行状况检查
      1. 2.4.1 MII 检查
      2. 2.4.2 RGMII 检查
      3. 2.4.3 SGMII 检查
    5. 2.5 环回和 PRBS
      1. 2.5.1 环回模式
      2. 2.5.2 通过 MAC 发送和接收数据包
      3. 2.5.3 通过 BIST 发送和接收数据包
  6. 3澄清了运行模式
    1. 3.1 桥接模式
    2. 3.2 光纤配置
      1. 3.2.1 光纤寄存器
      2. 3.2.2 介质转换器 LED 行为
  7. 4工具和参考
    1. 4.1 扩展寄存器访问
      1. 4.1.1 读取(无后增量)操作
      2. 4.1.2 写入(无后增量)操作
    2. 4.2 Linux 上的软件和驱动程序调试
      1. 4.2.1 普通端子输出
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

SGMII 检查

串行千兆位媒体独立接口 (SGMII) 提供了一种在 100M/1000M PHY 与 MAC 之间传输网络数据和端口速度的方法,其信号引脚(4 或 6 引脚)明显少于 GMII(24 引脚)或 RGMII(12 引脚)所需的信号引脚。SGMII 接口使用 1.25Gbps LVDS 差分信号,与 GMII 或 RGMII 相比,它具有减少 EMI 辐射的额外优势。

SGMII 接口包含自动协商功能。自动协商提供了一种在 PHY 和 MAC 之间交换控制信息的机制。这允许根据 MDI 侧的媒体速度模式分辨率自动配置接口。SGMII 自动协商是默认运行模式,但可以通过写入寄存器 0x14[7] = 0 来禁用。

数据表中包含的 SGMII 输出规格规定了输出差分电压,这指的是峰峰值、SO_P - SO_N。这意味着 SO_P 和 SO_N 信号各自约为 ±0.55V。

表 2-14 SGMII 输出规格
SGMII 输出最小值典型值最大值单位
输出差分电压SO_P 和 SO_N,交流耦合0.951.001.05Vpp

所有 SGMII 连接必须通过 0.1μF 电容器进行交流耦合。

DP83869HM SGMII 4 线制连接图 2-20 SGMII 4 线制连接