ZHCADI5A December   2023  – August 2025 DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DP83869 应用概述
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 器件运行状况检查
      1. 2.2.1 电压检查
      2. 2.2.2 探测 RESET_N 信号
      3. 2.2.3 探测 RBIAS
      4. 2.2.4 探测 XI 时钟
      5. 2.2.5 在初始化期间探测搭接引脚
        1. 2.2.5.1 配置正确的运行模式
      6. 2.2.6 探测串行管理接口(MDC、MDIO)
        1. 2.2.6.1 读取并检查寄存器值
    3. 2.3 MDI 运行状况检查
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 探测 MDI 信号
      3. 2.3.3 检查链路质量
        1. 2.3.3.1 提高短电缆链路裕度
        2. 2.3.3.2 提高通道间链路裕度
      4. 2.3.4 合规性
    4. 2.4 MII 运行状况检查
      1. 2.4.1 MII 检查
      2. 2.4.2 RGMII 检查
      3. 2.4.3 SGMII 检查
    5. 2.5 环回和 PRBS
      1. 2.5.1 环回模式
      2. 2.5.2 通过 MAC 发送和接收数据包
      3. 2.5.3 通过 BIST 发送和接收数据包
  6. 3澄清了运行模式
    1. 3.1 桥接模式
    2. 3.2 光纤配置
      1. 3.2.1 光纤寄存器
      2. 3.2.2 介质转换器 LED 行为
  7. 4工具和参考
    1. 4.1 扩展寄存器访问
      1. 4.1.1 读取(无后增量)操作
      2. 4.1.2 写入(无后增量)操作
    2. 4.2 Linux 上的软件和驱动程序调试
      1. 4.2.1 普通端子输出
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

探测 XI 时钟

以下指南是兼容输入时钟的主要参考规格:

表 2-2 25MHz 晶体规格

参数

最小值

典型值

最大值

单位

频率

25

MHz

频率容差

-100

100

ppm

负载电容

15

40

pF

ESR

50

Ω

探测晶体节点可以改变容性负载,从而改变工作频率。如果使用晶体作为时钟源,则探测 CLK_OUT 信号。CLK_OUT 上的默认信号是 XI 基准的缓冲版本,可提供代表性测量。

表 2-3 25MHz 振荡器规格

参数

最小值

典型值

最大值

单位

频率

25

MHz

频率容差

-100

100

ppm

上升/下降时间

5

ns

占空比

40

60

%

抖动 RMS

11

ps

注:

有关使用晶体网络进行设计的更多信息,请参阅德州仪器 (TI) 以太网物理层收发器的晶体选型和规格应用手册。