ZHCADI5A December   2023  – August 2025 DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DP83869 应用概述
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 器件运行状况检查
      1. 2.2.1 电压检查
      2. 2.2.2 探测 RESET_N 信号
      3. 2.2.3 探测 RBIAS
      4. 2.2.4 探测 XI 时钟
      5. 2.2.5 在初始化期间探测搭接引脚
        1. 2.2.5.1 配置正确的运行模式
      6. 2.2.6 探测串行管理接口(MDC、MDIO)
        1. 2.2.6.1 读取并检查寄存器值
    3. 2.3 MDI 运行状况检查
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 探测 MDI 信号
      3. 2.3.3 检查链路质量
        1. 2.3.3.1 提高短电缆链路裕度
        2. 2.3.3.2 提高通道间链路裕度
      4. 2.3.4 合规性
    4. 2.4 MII 运行状况检查
      1. 2.4.1 MII 检查
      2. 2.4.2 RGMII 检查
      3. 2.4.3 SGMII 检查
    5. 2.5 环回和 PRBS
      1. 2.5.1 环回模式
      2. 2.5.2 通过 MAC 发送和接收数据包
      3. 2.5.3 通过 BIST 发送和接收数据包
  6. 3澄清了运行模式
    1. 3.1 桥接模式
    2. 3.2 光纤配置
      1. 3.2.1 光纤寄存器
      2. 3.2.2 介质转换器 LED 行为
  7. 4工具和参考
    1. 4.1 扩展寄存器访问
      1. 4.1.1 读取(无后增量)操作
      2. 4.1.2 写入(无后增量)操作
    2. 4.2 Linux 上的软件和驱动程序调试
      1. 4.2.1 普通端子输出
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

在初始化期间探测搭接引脚

DP83869 具有搭接引脚,可用于在预定模式下配置器件。这些搭接引脚上的电压决定 DP83869 可采用的工作模式。

初始化时,外部搭接网络与内部电阻器共同形成一个分压器,供 PHY 采样。线路上的任何其他元件都不应影响该网络设置的直流偏置。

DP83869HM DP83869 搭接电路图 2-4 DP83869 搭接电路

DP83869HM DP83869 LED 搭接电路图 2-5 DP83869 LED 搭接电路
在某些情况下,电路板上的其他器件(例如,MAC)会意外地驱动这些搭接引脚。可以从寄存器 0x006E (STRAP_STS) 中读取搭接值。如果问题与上下电周期相关,则搭接可能存在边缘情况,可以逐周期观察此寄存器,以确定 PHY 是否处于非预期的搭接状态。

可在上电期间以及上电后 RESET_N 信号有效时进行测量。

注:

寄存器 0x6E 是扩展寄存器,不能直接访问。请参考 节 4.1。