ZHCADI5A December 2023 – August 2025 DP83869HM
以下部分旨在提供可用于调试驱动程序相关问题的常见终端命令。
$ dmesg | grep "mdio"
可能的输出之一如下所示:
$ mdio_bus xxx.ethernet-x: MDIO device at address 8 is missing
该消息指示 PHY 未在 MDIO 总线上找到,这可能是由多个问题引起的。一种常见原因是器件树缺失或不正确,但也可能是由于 PHY 无法正常工作或 SMI 连接不良。
一旦可以在 MDIO 总线上检测到 PHY,另一个常见错误消息如下所示:
$ Generic PHY xxx.ethernet-x: attached PHY driver [Generic PHY]
该消息指示相应 PHY 的驱动程序文件未正确加载或根本不存在,并且加载到通用驱动程序中的 Linux 很可能无法与 PHY 配合使用。在这种情况下,请验证驱动程序是否已成功编译,是否是在构建 Linux 时添加,以及驱动程序是否与所使用的 PHY 型号相匹配。
最后,可能显示如下消息:
am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth1: PHY [mdio_mux-0.1:03] driver [TI DP83869] (irq=POLL)
该消息显示 PHY 已加载正确的驱动程序并成功检测到。运行 ifconfig 验证网络接口是否存在。当 PHY 成功识别为网络适配器时的示例 ifconfig 输出:
root@am64xx-evm:~# ifconfig
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 34:08:e1:80:b5:f8 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
eth1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 70:ff:76:1e:9e:a6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 90 bytes 6824 (6.6 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 90 bytes 6824 (6.6 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0