ZHCADI5A December 2023 – August 2025 DP83869HM
DP83869 需要具有足够电源的以及:
每个电源轨一个 10nF 和一个 10uF 去耦合
每个引脚一个 100nF 和一个 1uF 去耦合
DP83869 支持两种电源配置,如下图所示。
在双电源配置下运行时,使两个 VDDA1P8 引脚保持断开状态,并为所有电源供电。如果无法同时为所有电源供电,则首先为 VDDA2P5 和 VDD1P1 供电,然后在 50ms 内为 VDDIO 供电。
为器件加电,并在尽可能靠近引脚的位置对电源执行直流测量。确认每个测量值均在表 2-1 中定义的限值范围内
最小 (V) | 典型 (V) | 最大 (V) | |
|---|---|---|---|
VDDIO (1.8V) | 1.71 | 1.8 | 1.89 |
VDDIO (2.5V) | 2.375 | 2.5 | 2.625 |
VDDIO (3.3V) | 3.15 | 3.3 | 3.45 |
VDD1P1 | 0.99 | 1.1 | 1.21 |
VDDA1P8 | 1.71 | 1.8 | 1.89 |
VDDA2P5 | 2.375 | 2.5 | 2.625 |