ZHCADI5A December   2023  – August 2025 DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DP83869 应用概述
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 器件运行状况检查
      1. 2.2.1 电压检查
      2. 2.2.2 探测 RESET_N 信号
      3. 2.2.3 探测 RBIAS
      4. 2.2.4 探测 XI 时钟
      5. 2.2.5 在初始化期间探测搭接引脚
        1. 2.2.5.1 配置正确的运行模式
      6. 2.2.6 探测串行管理接口(MDC、MDIO)
        1. 2.2.6.1 读取并检查寄存器值
    3. 2.3 MDI 运行状况检查
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 探测 MDI 信号
      3. 2.3.3 检查链路质量
        1. 2.3.3.1 提高短电缆链路裕度
        2. 2.3.3.2 提高通道间链路裕度
      4. 2.3.4 合规性
    4. 2.4 MII 运行状况检查
      1. 2.4.1 MII 检查
      2. 2.4.2 RGMII 检查
      3. 2.4.3 SGMII 检查
    5. 2.5 环回和 PRBS
      1. 2.5.1 环回模式
      2. 2.5.2 通过 MAC 发送和接收数据包
      3. 2.5.3 通过 BIST 发送和接收数据包
  6. 3澄清了运行模式
    1. 3.1 桥接模式
    2. 3.2 光纤配置
      1. 3.2.1 光纤寄存器
      2. 3.2.2 介质转换器 LED 行为
  7. 4工具和参考
    1. 4.1 扩展寄存器访问
      1. 4.1.1 读取(无后增量)操作
      2. 4.1.2 写入(无后增量)操作
    2. 4.2 Linux 上的软件和驱动程序调试
      1. 4.2.1 普通端子输出
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

探测 RESET_N 信号

DP83869 上复位功能为低电平有效。如果处于未连接状态或未从外部进行驱动,该引脚具有弱内部上拉电阻器,可提供默认状态。

确认控制器未将 RESET_N 信号驱动为低电平。否则,器件可保持在复位状态,既不会响应寄存器命令,也不会建立链路。