ZHCADI5A December   2023  – August 2025 DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DP83869 应用概述
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 器件运行状况检查
      1. 2.2.1 电压检查
      2. 2.2.2 探测 RESET_N 信号
      3. 2.2.3 探测 RBIAS
      4. 2.2.4 探测 XI 时钟
      5. 2.2.5 在初始化期间探测搭接引脚
        1. 2.2.5.1 配置正确的运行模式
      6. 2.2.6 探测串行管理接口(MDC、MDIO)
        1. 2.2.6.1 读取并检查寄存器值
    3. 2.3 MDI 运行状况检查
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 探测 MDI 信号
      3. 2.3.3 检查链路质量
        1. 2.3.3.1 提高短电缆链路裕度
        2. 2.3.3.2 提高通道间链路裕度
      4. 2.3.4 合规性
    4. 2.4 MII 运行状况检查
      1. 2.4.1 MII 检查
      2. 2.4.2 RGMII 检查
      3. 2.4.3 SGMII 检查
    5. 2.5 环回和 PRBS
      1. 2.5.1 环回模式
      2. 2.5.2 通过 MAC 发送和接收数据包
      3. 2.5.3 通过 BIST 发送和接收数据包
  6. 3澄清了运行模式
    1. 3.1 桥接模式
    2. 3.2 光纤配置
      1. 3.2.1 光纤寄存器
      2. 3.2.2 介质转换器 LED 行为
  7. 4工具和参考
    1. 4.1 扩展寄存器访问
      1. 4.1.1 读取(无后增量)操作
      2. 4.1.2 写入(无后增量)操作
    2. 4.2 Linux 上的软件和驱动程序调试
      1. 4.2.1 普通端子输出
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

MII 检查

媒体独立接口 (MII) 是一个同步 4 位宽半字节数据接口,用于将 PHY 连接到 MAC。MII 完全符合 IEEE 802.3-2002 第 22 条。

无法单独通过搭接启用 MII 模式、因此需要寄存器配置。使用以下过程启用 MII 模式:

  1. 对于铜缆 MDI,写入寄存器 0x01DF = 0x0060;对于光纤 MDI,写入 0x0062

  2. 写入寄存器 0x0018 = 0x000E

在 MII 模式下使用自动协商来解析 MDI 速度时,TI 建议通过寄存器 0x0009 禁用千兆位速度广播。

MII 信号具体汇总如下:

表 2-9 MII 信号

功能

引脚

数据信号

TX_D[3:0]

RX_D[3:0]

发送和接收信号

TX_EN

RX_DV

误差信号

RX_ER

DP83869HM MII 信令图 2-12 MII 信令
TX_D[3:0] 上的数据锁存在 PHY 上,基准为 TX_CLK。RX_D[3:0] 上的数据以 RX_CLK 为基准提供。如果怀疑 MAC TX 或 RX 总线有问题,请探测布线接收器侧的线路,确保满足接收器的建立时间和保持时间要求。

表 2-10 100M MII 时序

规格

最小值

典型值

最大值

单位

TX_CLK 高电平/低电平时间

16

20

24

ns

TX_D[3:0],、TX_EN 设置为 TX_CLK

10

ns

TX_D[3:0],来自 TX_CLK 的 、TX_EN 保持

0

ns

RX_CLK 高电平/低电平时间

16

20

24

ns

RX_D[3:0]、RX_ER、RX_DV 相对于 RX_CLK 上升的延迟时间

10

30

ns

DP83869HM 100M RX_CLK 高电平时间图 2-13 100M RX_CLK 高电平时间
DP83869HM 来自 RX_CLK 的 100M RX_D1 延迟图 2-14 来自 RX_CLK 的 100M RX_D1 延迟