ZHCADI5A December 2023 – August 2025 DP83869HM
建立有效链路后,确认密钥状态寄存器值并直观验证链路 LED 是否亮起,下一个数据传输调试步骤是检查 MDI 接口。链路问题可能有以下几种原因:
链路伙伴传输问题
电缆长度和质量
25MHz 基准时钟质量
MDI 信号质量
PHY 通电并连接到链路伙伴后,表 2-6 中的寄存器可用于确定均方误差 (MSE)。对于 100Mbps 通信,请仅参阅通道 A。对于 MSE 值,请参阅表 2-8 以确定链路质量:
通道 | 寄存器地址 |
|---|---|
A | 0x0225 |
B | 0x0265 |
C | 0x02A5 |
D | 0x02E5 |
链路质量 | MSE 范围 |
|---|---|
非常好 | 0x020A > MSE |
良好 | 0x033B > MSE > 0x020A |
不佳 | MSE > 0x033B |