ZHCADI5A December 2023 – August 2025 DP83869HM
读取寄存器并验证数据表中显示的默认值。请注意,某些寄存器的初始值可能会因 strap 配置选项而异。表 2-5 展示了在启用自协商的情况下以 100/1000Mbps 速率运行 PHY 和链路的预期寄存器值示例。
| 寄存器地址 | 寄存器值 | 注释 | |
|---|---|---|---|
| 100Mbps | 1000Mbps | ||
| 0x0000 | 1140 | 1140 | 启用自动协商 |
| 0x0001 | 796D | 796D | 链路已建立,自动协商状态 |
| 0x0004 | 01E1 | 01E1 | 10/100Mbps 广播 |
| 0x0009 | 0000 | 0300 | 1000Mbps 广播 |
| 0x0011 | 4F02 | BC02 | 链接属性。在 PHY 以给定速度链接的情况下,使用这些值作为参考来识别预期运行的任何变化。请注意,并非所有寄存器都需要相同,如此表所示。 |
示例:在为 PHY 供电并以 1000Mbps 速率建立连接后,Reg 0x11 包含值 0xBC02。这证实: