ZHCADI5 December   2023 DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DP83869 应用概述
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 配置正确的运行模式
    2. 2.2 原理图和布局检查清单
    3. 2.3 元件检查清单
    4. 2.4 外设引脚检查
      1. 2.4.1 电源
      2. 2.4.2 RBIAS 电压和电阻
      3. 2.4.3 探测 XI 时钟
      4. 2.4.4 探测 RESET_N 信号
      5. 2.4.5 在初始化期间探测 Strap 配置引脚
      6. 2.4.6 探测串行管理接口信号(MDC、MDIO)
      7. 2.4.7 探测 MDI 信号
    5. 2.5 具有各种环回模式的内置自检
    6. 2.6 调试 MAC 接口
      1. 2.6.1 RGMII
      2. 2.6.2 SGMII
  6. 3澄清了运行模式
    1. 3.1 桥接模式
    2. 3.2 光纤配置
      1. 3.2.1 光纤寄存器
  7. 4工具和参考
    1. 4.1 DP83869HM 寄存器访问
    2. 4.2 扩展寄存器访问
      1. 4.2.1 读取(无后增量)操作
      2. 4.2.2 写入(无后增量)操作
    3. 4.3 Linux 上的软件和驱动程序调试
      1. 4.3.1 普通端子输出
  8. 5总结
  9. 6参考资料

探测 XI 时钟

验证频率和信号完整性。为了实现链路完整性,时钟必须为 25MHz ±50ppm。如果使用晶体作为时钟源,则探测 CLK_OUT 信号。探测晶体可以改变容性负载,从而改变工作频率。CLK_OUT 上的默认信号是 XI 基准的缓冲版本,可提供代表性测量。