ZHCADI5 December   2023 DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DP83869 应用概述
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 配置正确的运行模式
    2. 2.2 原理图和布局检查清单
    3. 2.3 元件检查清单
    4. 2.4 外设引脚检查
      1. 2.4.1 电源
      2. 2.4.2 RBIAS 电压和电阻
      3. 2.4.3 探测 XI 时钟
      4. 2.4.4 探测 RESET_N 信号
      5. 2.4.5 在初始化期间探测 Strap 配置引脚
      6. 2.4.6 探测串行管理接口信号(MDC、MDIO)
      7. 2.4.7 探测 MDI 信号
    5. 2.5 具有各种环回模式的内置自检
    6. 2.6 调试 MAC 接口
      1. 2.6.1 RGMII
      2. 2.6.2 SGMII
  6. 3澄清了运行模式
    1. 3.1 桥接模式
    2. 3.2 光纤配置
      1. 3.2.1 光纤寄存器
  7. 4工具和参考
    1. 4.1 DP83869HM 寄存器访问
    2. 4.2 扩展寄存器访问
      1. 4.2.1 读取(无后增量)操作
      2. 4.2.2 写入(无后增量)操作
    3. 4.3 Linux 上的软件和驱动程序调试
      1. 4.3.1 普通端子输出
  8. 5总结
  9. 6参考资料

探测串行管理接口信号(MDC、MDIO)

未驱动时,MDIO 需要一个 2.2kΩ 上拉至 I/O 电源。探测 MDIO 以确认默认电压。尝试读取寄存器。在读取和写入操作期间探测 MDC/MDIO 信号,并参考下面的预期波形:

GUID-87DEA45A-FB04-4F0E-91FB-C7AF4E2B99FA-low.png图 2-4 典型的 MDC/MDIO 读取操作
GUID-F0D73C43-F7F4-4175-BB68-26FFC983CD2E-low.png图 2-5 典型的 MDC/MDIO 写入操作