ZHCADI5 December   2023 DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DP83869 应用概述
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 配置正确的运行模式
    2. 2.2 原理图和布局检查清单
    3. 2.3 元件检查清单
    4. 2.4 外设引脚检查
      1. 2.4.1 电源
      2. 2.4.2 RBIAS 电压和电阻
      3. 2.4.3 探测 XI 时钟
      4. 2.4.4 探测 RESET_N 信号
      5. 2.4.5 在初始化期间探测 Strap 配置引脚
      6. 2.4.6 探测串行管理接口信号(MDC、MDIO)
      7. 2.4.7 探测 MDI 信号
    5. 2.5 具有各种环回模式的内置自检
    6. 2.6 调试 MAC 接口
      1. 2.6.1 RGMII
      2. 2.6.2 SGMII
  6. 3澄清了运行模式
    1. 3.1 桥接模式
    2. 3.2 光纤配置
      1. 3.2.1 光纤寄存器
  7. 4工具和参考
    1. 4.1 DP83869HM 寄存器访问
    2. 4.2 扩展寄存器访问
      1. 4.2.1 读取(无后增量)操作
      2. 4.2.2 写入(无后增量)操作
    3. 4.3 Linux 上的软件和驱动程序调试
      1. 4.3.1 普通端子输出
  8. 5总结
  9. 6参考资料

具有各种环回模式的内置自检

提供了多个环回选项,可用于测试和验证 PHY 中的各种功能块。启用环回模式后,可以对数字和模拟数据路径进行电路内测试。通常,DP83869HM 可配置为任何一种近端环回模式,也可配置为远端(反向)环回模式。数据表中的环回模式 部分提供了有关环回以及如何配置环回的更多详细信息。

环回的可用性取决于 PHY 的工作模式。这些环回模式下的链路状态也受工作模式的影响。表 2-5 列出了环回不可用的例外情况。

GUID-C4030C84-3472-45F8-AA28-940E52FB9CE4-low.gif图 2-9 环回
表 2-5 环回可用性例外
OP 模式 环回 例外
PCS 10M
光纤 MII 100M
PCS 100M
模拟 100M、1000M
SGMII 至 RGMII PCS 10M、100M、1000M
数字 10M、100M、1000M
模拟 10M、100M、1000M
外部 10M、100M、1000M
SGMII 至 RGMII PCS 10M、100M、1000M
外部 10M、100M、1000M
介质转换器 MII 100M、1000M
模拟 100M 光纤接口
外部 100M 光纤接口
100M、1000M 铜缆接口