ZHCADI5A December 2023 – August 2025 DP83869HM
DP83869HM 的串行管理接口 (SMI) 功能支持使用寄存器 REGCR (0x0D) 和 ADDAR (0x0E) 以及 IEEE 802.3ah 草案第 22 条所定义的 MDIO 管理器件 (MMD) 间接方法对扩展寄存器组进行读写访问,从而访问第 45 条所定义的扩展寄存器组。
标准寄存器组 MDIO 寄存器 0 至 31 通过正常直接 MDIO 访问或间接方法访问,但寄存器 REGCR (0x0D) 和 ADDAR (0x0E) 除外,仅使用正常 MDIO 事务访问该寄存器。SMI 功能会忽略对这些寄存器的间接访问。
REGCR (0x0D) 是 MDIO 可管理的 MMD 访问控制。通常情况下,寄存器 REGCR(4:0) 为器件地址 DEVAD,可将 ADDAR (0x0E) 寄存器的任何访问引向适当的 MMD。
PHY 支持一个 MMD 器件地址。特定于供应商的器件地址 DEVAD[4:0] = 11111 用于常规 MMD 寄存器访问。
经由寄存器 REGCR 和 ADDAR 的所有访问都必须使用正确的 DEVAD。其他 DEVAD 的事务都会被忽略。REGCR[15:14] 保存访问功能:地址 (00)、无后增量的数据 (01)、读写时具有后增量的数据 (10) 和仅在写入时具有后增量的数据 (11)。
| REGCR[15:14] | 函数 |
|---|---|
| 00 |
通过访问寄存器 ADDAR 可修改扩展寄存器“设置地址”寄存器。为访问扩展寄存器组中的任何寄存器,该地址寄存器应始终处于初始化状态。 |
| 01 | 通过访问寄存器 ADDAR 可访问由地址寄存器中值所选择的扩展寄存器组中的寄存器。 |
| 10 | 通过访问寄存器 ADDAR 可访问由地址寄存器中值所选择的扩展寄存器组中的寄存器。访问完成后,读取和写入操作都会使地址寄存器中的值递增。 |
| 11 | 通过访问寄存器 ADDAR 可访问由地址寄存器中值所选择的扩展寄存器组中的寄存器。访问完成后,仅写入访问会使地址寄存器中的值递增。对于读取访问,地址寄存器中的值保持不变。 |
以下小节介绍了如何使用寄存器 REGCR 和 ADDAR 对扩展寄存器组执行操作。这些描述使用器件地址进行常规 MMD 寄存器访问 (DEVAD[4:0] = 11111)。