ZHCADI5A December   2023  – August 2025 DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DP83869 应用概述
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 器件运行状况检查
      1. 2.2.1 电压检查
      2. 2.2.2 探测 RESET_N 信号
      3. 2.2.3 探测 RBIAS
      4. 2.2.4 探测 XI 时钟
      5. 2.2.5 在初始化期间探测搭接引脚
        1. 2.2.5.1 配置正确的运行模式
      6. 2.2.6 探测串行管理接口(MDC、MDIO)
        1. 2.2.6.1 读取并检查寄存器值
    3. 2.3 MDI 运行状况检查
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 探测 MDI 信号
      3. 2.3.3 检查链路质量
        1. 2.3.3.1 提高短电缆链路裕度
        2. 2.3.3.2 提高通道间链路裕度
      4. 2.3.4 合规性
    4. 2.4 MII 运行状况检查
      1. 2.4.1 MII 检查
      2. 2.4.2 RGMII 检查
      3. 2.4.3 SGMII 检查
    5. 2.5 环回和 PRBS
      1. 2.5.1 环回模式
      2. 2.5.2 通过 MAC 发送和接收数据包
      3. 2.5.3 通过 BIST 发送和接收数据包
  6. 3澄清了运行模式
    1. 3.1 桥接模式
    2. 3.2 光纤配置
      1. 3.2.1 光纤寄存器
      2. 3.2.2 介质转换器 LED 行为
  7. 4工具和参考
    1. 4.1 扩展寄存器访问
      1. 4.1.1 读取(无后增量)操作
      2. 4.1.2 写入(无后增量)操作
    2. 4.2 Linux 上的软件和驱动程序调试
      1. 4.2.1 普通端子输出
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

磁性元件

以下指南是兼容磁性元件的主要参考规格:

表 2-6 磁隔离规格
参数测试条件典型值单位
匝数比±2% 容差1:1-
插入损耗1MHz-100MHz-1dB
回波损耗1MHz-30MHz-16dB
30MHz-60MHz-12dB
60MHz-80MHz-10dB
差分至共模抑制比1MHz-50MHz-30dB
60MHz-150MHz-20dB
串扰30MHz-35dB
60MHz-30dB
开路电感8mA 直流偏置350μH
隔离HPOT1500Vrms

如果无法满足这些确切要求,可以提供以下容差:

  • 匝数比:3% 也可以接受
  • 插入损耗:–1dB 或接近 0dB
  • 回波损耗:达到或超出上表中的值。
DP83869HM PHY 至 RJ45 和磁性元件图 2-8 PHY 至 RJ45 和磁性元件
  • 连接到 PHY 一侧的每个中心抽头必须相互隔离,并通过去耦电容器(建议使用 0.1µF)接地。