ZHCADI5 December   2023 DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DP83869 应用概述
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 配置正确的运行模式
    2. 2.2 原理图和布局检查清单
    3. 2.3 元件检查清单
    4. 2.4 外设引脚检查
      1. 2.4.1 电源
      2. 2.4.2 RBIAS 电压和电阻
      3. 2.4.3 探测 XI 时钟
      4. 2.4.4 探测 RESET_N 信号
      5. 2.4.5 在初始化期间探测 Strap 配置引脚
      6. 2.4.6 探测串行管理接口信号(MDC、MDIO)
      7. 2.4.7 探测 MDI 信号
    5. 2.5 具有各种环回模式的内置自检
    6. 2.6 调试 MAC 接口
      1. 2.6.1 RGMII
      2. 2.6.2 SGMII
  6. 3澄清了运行模式
    1. 3.1 桥接模式
    2. 3.2 光纤配置
      1. 3.2.1 光纤寄存器
  7. 4工具和参考
    1. 4.1 DP83869HM 寄存器访问
    2. 4.2 扩展寄存器访问
      1. 4.2.1 读取(无后增量)操作
      2. 4.2.2 写入(无后增量)操作
    3. 4.3 Linux 上的软件和驱动程序调试
      1. 4.3.1 普通端子输出
  8. 5总结
  9. 6参考资料

在初始化期间探测 Strap 配置引脚

在某些情况下,电路板上的其他器件(例如,MAC)会意外地拉动或驱动这些引脚。确认这些信号处于数据表中所述的目标电压范围内。可在上电期间以及上电后 RESET_N 信号有效时进行测量。

为了进一步确认,可以从寄存器中读取自举值。这些值可在寄存器 0x006E (STRAP_STS) 中找到。

注: 寄存器 0x6E 是扩展寄存器,不能直接访问。请参考节 4.2