ZHCADI5A December   2023  – August 2025 DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DP83869 应用概述
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 器件运行状况检查
      1. 2.2.1 电压检查
      2. 2.2.2 探测 RESET_N 信号
      3. 2.2.3 探测 RBIAS
      4. 2.2.4 探测 XI 时钟
      5. 2.2.5 在初始化期间探测搭接引脚
        1. 2.2.5.1 配置正确的运行模式
      6. 2.2.6 探测串行管理接口(MDC、MDIO)
        1. 2.2.6.1 读取并检查寄存器值
    3. 2.3 MDI 运行状况检查
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 探测 MDI 信号
      3. 2.3.3 检查链路质量
        1. 2.3.3.1 提高短电缆链路裕度
        2. 2.3.3.2 提高通道间链路裕度
      4. 2.3.4 合规性
    4. 2.4 MII 运行状况检查
      1. 2.4.1 MII 检查
      2. 2.4.2 RGMII 检查
      3. 2.4.3 SGMII 检查
    5. 2.5 环回和 PRBS
      1. 2.5.1 环回模式
      2. 2.5.2 通过 MAC 发送和接收数据包
      3. 2.5.3 通过 BIST 发送和接收数据包
  6. 3澄清了运行模式
    1. 3.1 桥接模式
    2. 3.2 光纤配置
      1. 3.2.1 光纤寄存器
      2. 3.2.2 介质转换器 LED 行为
  7. 4工具和参考
    1. 4.1 扩展寄存器访问
      1. 4.1.1 读取(无后增量)操作
      2. 4.1.2 写入(无后增量)操作
    2. 4.2 Linux 上的软件和驱动程序调试
      1. 4.2.1 普通端子输出
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

光纤寄存器

DP83869HM 有几个与光纤相关的寄存器,本节旨在总结它们的一些功能并展示如何调试。链路状态始终可以在寄存器 0x01 中检查,但寄存器 0xC01 会检查光纤链路。

表 3-1 寄存器 0xC01 行为
模式寄存器 0xC01 行为
RGMII 转光纤行为与寄存器 0x01 相同。读取寄存器 0xC01 没有额外的益处
媒体转换器模式

情况 1:铜缆链路断开,但光纤链路接通

寄存器 0x01 指示链路断开(铜缆侧),但寄存器 0xC01 显示链路接通(光纤侧)。这有助于调试哪根电缆出现故障。

情况 2:铜缆链路接通,但光纤链路断开

寄存器 0x01 指示链路断开。如果寄存器 0xC01 显示链路断开,则寄存器 0x01 也断开。

表 3-1 中的第 2 种情况不能完全确定哪个链路已断开。光纤中断状态寄存器 (0xC19) 可用于隔离故障的位置。在第 2 种情况中,可以标记 0xC19[9](光纤远端故障)和 0xC19[4](链路状态更改)。在第 1 种情况中,只有 0xC19[4] 可以标记。