ZHCADI5 December   2023 DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DP83869 应用概述
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 配置正确的运行模式
    2. 2.2 原理图和布局检查清单
    3. 2.3 元件检查清单
    4. 2.4 外设引脚检查
      1. 2.4.1 电源
      2. 2.4.2 RBIAS 电压和电阻
      3. 2.4.3 探测 XI 时钟
      4. 2.4.4 探测 RESET_N 信号
      5. 2.4.5 在初始化期间探测 Strap 配置引脚
      6. 2.4.6 探测串行管理接口信号(MDC、MDIO)
      7. 2.4.7 探测 MDI 信号
    5. 2.5 具有各种环回模式的内置自检
    6. 2.6 调试 MAC 接口
      1. 2.6.1 RGMII
      2. 2.6.2 SGMII
  6. 3澄清了运行模式
    1. 3.1 桥接模式
    2. 3.2 光纤配置
      1. 3.2.1 光纤寄存器
  7. 4工具和参考
    1. 4.1 DP83869HM 寄存器访问
    2. 4.2 扩展寄存器访问
      1. 4.2.1 读取(无后增量)操作
      2. 4.2.2 写入(无后增量)操作
    3. 4.3 Linux 上的软件和驱动程序调试
      1. 4.3.1 普通端子输出
  8. 5总结
  9. 6参考资料

SGMII

串行千兆位媒体独立接口 (SGMII) 提供了一种在 100/1000 PHY 与 MAC 之间传输网络数据和端口速度的方法,其信号引脚(4 或 6 引脚)明显少于 GMII(24 引脚)或 RGMII(12 引脚)所需的信号引脚。SGMII 接口使用 1.25Gbps LVDS 差分信号,与 GMII 或 RGMII 相比,它具有减少 EMI 辐射的额外优势。

SGMII 接口包含自动协商功能。自动协商提供了一种在 PHY 和 MAC 之间交换控制信息的机制。这允许根据 MDI 侧的媒体速度模式分辨率自动配置接口。SGMII 自动协商是默认运行模式,但可以通过写入寄存器 0x14[7] = 0 来禁用。

数据表中包含的 SGMII 输出规格规定了输出差分电压,这指的是峰峰值、SO_P - SO_N。这意味着 SO_P 和 SO_N 信号各自约为 ±0.55V。

表 2-7 SGMII 输出规格
SGMII 输出 最小值 典型值 最大值 单位
输出差分电压 SO_P 和 SO_N,交流耦合 0.95 1.00 1.05 V

所有 SGMII 连接必须通过 0.1μF 电容器进行交流耦合。

GUID-41298790-FC65-40ED-8ED0-156F91A571BB-low.gif图 2-14 SGMII 4 线制连接