ZHCADD6A November   2023  – March 2024 LM75A , LM75B , TMP102 , TMP1075 , TMP110 , TMP112 , TMP112-Q1 , TMP175 , TMP175-Q1 , TMP275 , TMP275-Q1 , TMP75 , TMP75-Q1 , TMP75B , TMP75B-Q1 , TMP75C , TMP75C-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 应用手册中包含的器件:封装引脚排列和规格兼容性
    1. 2.1 TMP1075:采用业界通用封装的新一代 LM75 传感器,适用于成本优化型设计
    2. 2.2 TMP110:采用小型 X2SON 封装、极具成本效益且基于 LM75 的温度传感器
    3. 2.3 TMP112-Q1:基于 LM75 且适用于汽车类设计的功能安全型传感器
  6. 3 软件兼容性
  7. 4 采用 TMP110 的 TMP1075 成本优化型双源布局
  8. 5 Linux 驱动程序
  9. 6 转换时间和分辨率设置重点内容
  10. 7 解读数字温度输出:数据编码兼容性
  11. 8 总结
  12. 9 参考文献
  13. 10修订历史记录

转换时间和分辨率设置重点内容

德州仪器 (TI) 正致力于开发可改善转换结果的新技术。转换时间 描述进行新的温度测量所需的时间。器件分辨率和转换时间成反比。一般来说,分辨率越高,器件输出新温度测量值所需的时间就越长。表 6-1 中介绍了 TMP275、TMP175 和 TMP75 之间的关系。TMP275、TMP175 和 TMP75 具有可编程 ADC,用户可以在 9 位分辨率模式到 12 位分辨率模式之间进行选择。通过修改配置寄存器中的 R0 和 R1 来选择分辨率。TI 较旧的 LM75 器件采用的技术需要更多时间来转换数据,从而实现 9 位分辨率。TMP1075 具有 12 位分辨率,用户通过更改配置寄存器中的 R0 和 R1 位来选择不同的转换时间。TMP1075 在各测量之间会进入睡眠模式,以节省电力。在对器件进行比较时,TMP1075 可提供更好的转换时间结果。图 6-1 所示为一个图,该图详细说明了出现新温度之前的等待时间。

GUID-20230915-SS0I-M2GB-GFTP-XL5PJDV4FDPL-low.svg图 6-1 转换时间
表 6-1 TMP275、TMP175 和 TMP75 转换时间
位选择分辨率转换时间
R0 = 0,R1 = 09 位27.5ms
R0 = 0,R1 = 110 位55ms
R0 = 1,R1 = 011 位110ms
R0 = 1,R1 = 112 位220ms