TMP75B-Q1

正在供货

产品详情

Local sensor accuracy (max) 2 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C, SMBus Features ALERT Supply current (max) (µA) 89 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 8 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
Local sensor accuracy (max) 2 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C, SMBus Features ALERT Supply current (max) (µA) 89 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 8 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C4B
  • 经三温测试的选项: TMP75BTQDGKRQ1
  • 功能安全型
  • 具有两线制串行接口的数字输出
  • 多达 8 个引脚可编程总线地址
  • 可编程过热报警
  • 节能关断模式
  • 单冲转换模式
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 工作电源电压范围:1.4V 至 3.6V
  • 静态电流:
    • 45µA 有源电流(典型值)
    • 0.3µA 关断电流(典型值)
  • 精度:
    • -20°C 至 85°C 范围内为 ±0.5°C(典型值)
    • -40°C 至 125°C 范围内为 ±1°C(典型值)
  • 分辨率:12 位 (0.0625 °C)
  • 封装:SOIC-8 和 VSSOP-8
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C4B
  • 经三温测试的选项: TMP75BTQDGKRQ1
  • 功能安全型
  • 具有两线制串行接口的数字输出
  • 多达 8 个引脚可编程总线地址
  • 可编程过热报警
  • 节能关断模式
  • 单冲转换模式
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 工作电源电压范围:1.4V 至 3.6V
  • 静态电流:
    • 45µA 有源电流(典型值)
    • 0.3µA 关断电流(典型值)
  • 精度:
    • -20°C 至 85°C 范围内为 ±0.5°C(典型值)
    • -40°C 至 125°C 范围内为 ±1°C(典型值)
  • 分辨率:12 位 (0.0625 °C)
  • 封装:SOIC-8 和 VSSOP-8

TMP75B-Q1 是一款集成数字温度传感器,此传感器具有一个可由 1.8V 电源供电运行的 12 位模数转换器 (ADC),并且与业界通用 LM75 和 TMP75 引脚和寄存器兼容。此器件采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 两种封装,不需要外部元件便可测温。TMP75B-Q1 能够以 0.0625°C 分辨率读取温度,工作温度范围为 –40°C 至 125°C。TMP75BTQDGKRQ1 经过三温(–40°C、25°C 和 125°C)量产测试,增强了稳健性。

TMP75B-Q1 特有系统管理总线 (SMBus) 和两线制接口兼容性,并且可在同一总线上,借助 SMBus 过热报警功能支持多达 8 个器件。利用可编程温度限值和 ALERT 引脚,传感器既可作为一个独立恒温器运行,也作为一个针对节能或系统关断的过热警报器运行。厂家校准的温度精度和抗扰数字接口使得 TMP75B-Q1 成为其他传感器和电子元器件温度补偿的优选解决方案。TMP75B-Q1 专为各类汽车应用的热管理和热保护而设计,是 PCB 板载热敏电阻的高性能替代产品。

TMP75B-Q1 是一款集成数字温度传感器,此传感器具有一个可由 1.8V 电源供电运行的 12 位模数转换器 (ADC),并且与业界通用 LM75 和 TMP75 引脚和寄存器兼容。此器件采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 两种封装,不需要外部元件便可测温。TMP75B-Q1 能够以 0.0625°C 分辨率读取温度,工作温度范围为 –40°C 至 125°C。TMP75BTQDGKRQ1 经过三温(–40°C、25°C 和 125°C)量产测试,增强了稳健性。

TMP75B-Q1 特有系统管理总线 (SMBus) 和两线制接口兼容性,并且可在同一总线上,借助 SMBus 过热报警功能支持多达 8 个器件。利用可编程温度限值和 ALERT 引脚,传感器既可作为一个独立恒温器运行,也作为一个针对节能或系统关断的过热警报器运行。厂家校准的温度精度和抗扰数字接口使得 TMP75B-Q1 成为其他传感器和电子元器件温度补偿的优选解决方案。TMP75B-Q1 专为各类汽车应用的热管理和热保护而设计,是 PCB 板载热敏电阻的高性能替代产品。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMP75B-Q1 具有两线制接口和报警功能的 1.8V 数字温度传感器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-11-6
应用手册 LM75B 和 TMP1075 业界通用器件:设计指南和规格比较 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-3-15
功能安全信息 TMP75B-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD PDF | HTML 2022-6-9
技术文章 How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu PDF | HTML 2021-5-10

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

支持软件

SBOC439 — TMP75BEVM Software

支持的产品和硬件
仿真模型

TMP75B IBIS Model (Rev. A)

SBOM883A.ZIP (54 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频