ZHCADD6A November   2023  – March 2024 LM75A , LM75B , TMP102 , TMP1075 , TMP110 , TMP112 , TMP112-Q1 , TMP175 , TMP175-Q1 , TMP275 , TMP275-Q1 , TMP75 , TMP75-Q1 , TMP75B , TMP75B-Q1 , TMP75C , TMP75C-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 应用手册中包含的器件:封装引脚排列和规格兼容性
    1. 2.1 TMP1075:采用业界通用封装的新一代 LM75 传感器,适用于成本优化型设计
    2. 2.2 TMP110:采用小型 X2SON 封装、极具成本效益且基于 LM75 的温度传感器
    3. 2.3 TMP112-Q1:基于 LM75 且适用于汽车类设计的功能安全型传感器
  6. 软件兼容性
  7. 采用 TMP110 的 TMP1075 成本优化型双源布局
  8. Linux 驱动程序
  9. 转换时间和分辨率设置重点内容
  10. 解读数字温度输出:数据编码兼容性
  11. 总结
  12. 参考文献
  13. 10修订历史记录

修订历史记录

Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (November 2023)to RevisionA (March 2024)

  • 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
  • 将文档标题从 TMP LM 75 比较常见问题解答 更新为 LM75B 和 TMP1075 业界通用器件:设计指南和规格比较 Go
  • 添加了附加摘要文本Go
  • 将标题从硬件兼容性 更新为应用手册中包含的期间:封装引脚排列和规格兼容性 Go
  • 将标题从 TMP1075 更改为 TMP1075:采用业界通用封装的新一代 LM75 传感器,适用于成本优化型设计 Go
  • 将标题从 TMP110 更改为 TMP110:采用小型 X2SON 封装、极具成本效益且基于 LM75 的传感器 Go
  • 将标题从 TMP112-Q1 更新为 TMP112-Q1:基于 LM75 且适用于汽车类设计的功能安全型传感器 Go
  • 将标题从数据编码兼容性 更新为解读数字温度输出:数据编码兼容性 Go