ZHCADD6A November   2023  – March 2024 LM75A , LM75B , TMP102 , TMP1075 , TMP110 , TMP112 , TMP112-Q1 , TMP175 , TMP175-Q1 , TMP275 , TMP275-Q1 , TMP75 , TMP75-Q1 , TMP75B , TMP75B-Q1 , TMP75C , TMP75C-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 应用手册中包含的器件:封装引脚排列和规格兼容性
    1. 2.1 TMP1075:采用业界通用封装的新一代 LM75 传感器,适用于成本优化型设计
    2. 2.2 TMP110:采用小型 X2SON 封装、极具成本效益且基于 LM75 的温度传感器
    3. 2.3 TMP112-Q1:基于 LM75 且适用于汽车类设计的功能安全型传感器
  6. 3 软件兼容性
  7. 4 采用 TMP110 的 TMP1075 成本优化型双源布局
  8. 5 Linux 驱动程序
  9. 6 转换时间和分辨率设置重点内容
  10. 7 解读数字温度输出:数据编码兼容性
  11. 8 总结
  12. 9 参考文献
  13. 10修订历史记录

软件兼容性

表 3-1 中所示的软件规格是基于以下条件选择的:

  • TMP275、TMP175 和 TMP75 具有可编程 ADC。用户可以选择 9 位分辨率模式到 12 位分辨率模式。
  • I2C 数据保持时间 t(HDDAT) 因器件而异。下表中列出的 t(HDDAT) 是指快速频率模式 下的最低规格。
  • 所有 75 系列器件均在完全相同的位置具有相同格式的温度和限值寄存器。
  • 寄存器的主要变化是配置寄存器和 ID 寄存器。配置寄存器保存 16 或 8 位数据。存储在配置寄存器中的数据如表 3-1 所示。
表 3-1 软件兼容性表
器件\类别分辨率t(HDDAT)-FS MinID 寄存器位置配置寄存器
D15D14D13D12D11D10D9D8D7D6D5D4D3D2D1D0
TMP10750.0625°C(12 位)0ns0 x FOSR1R0F1F0POLTMSD11111111

TMP1075N

0.0625°C(12 位)100ns

不适用

OS

R1

R0

F1

F0

POL

TM

SD

1

0

X

0

0

0

0

0

TMP112

0.0625°C(12 位)

100ns

不适用

OS

R1

R0

F1

F0

POL

TM

SD

CR1

CR0

AL

EM

0

0

0

0

TMP102

0.0625°C(12 位)

100ns

不适用

OS

R1

R0

F1

F0

POL

TM

SD

CR1

CR0

AL

EM

0

0

0

0

TMP1100.0625°C(12 位)0ns不适用OSR1R0F1F0POLTMSDCR1CR0ALEM0000
LM75A0.5°C(9 位)100ns0 x 7000F1F0POLTMSD不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
LM75B0.5°C(9 位)100ns不适用000F1F0POLTMSD不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
TMP275

可选 0.5°C(9 位)-

0.0625°C(12 位)

4ns不适用OSR1R0F1F0POLTMSD不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
TMP175

可选 0.5°C(9 位)-

0.0625°C(12 位)

4ns不适用OSR1R0F1F0POLTMSD不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
TMP75

可选 0.5°C(9 位)-

0.0625°C(12 位)

4ns不适用OSR1R0F1F0POLTMSD不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
TMP75B0.0625°C(12 位)0ns不适用操作系统CRCRFQFQPOLTMSD*(1)*(1)*(1)*(1)*(1)*(1)*(1)*(1)
TMP75C0.0625°C(12 位)0ns不适用

*(1)

*(1)

OSFQFQPOLTMSD*(1)*(1)*(1)*(1)*(1)*(1)*(1)*(1)
TMP112-Q10.0625°C(12 位)100ns不适用OSR1R0F1F0POLTMSDCR1CR0ALEM0000
TMP75-Q10.0625°C(12 位)4ns不适用OSR1R0F1F0POLTMSD不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
TMP75B-Q10.0625°C(12 位)0ns不适用操作系统CRCRFQFQPOLTMSD*(1)*(1)*(1)*(1)*(1)*(1)*(1)*(1)
TMP75C-Q10.0625°C(12 位)0ns不适用

*(1)

*(1)

OSFQFQPOLTMSD*(1)*(1)*(1)*(1)*(1)*(1)*(1)*(1)
TMP175-Q10.0625°C(12 位)4ns不适用OSR1R0F1F0POLTMSD不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
* 符号表示保留的配置寄存器。