ZHCAD72 September   2023 TXB0101 , TXB0102 , TXB0104 , TXB0104-Q1 , TXB0106 , TXB0106-Q1 , TXB0108 , TXB0108-Q1 , TXB0302 , TXB0304 , TXS0101 , TXS0101-Q1 , TXS0102 , TXS0102-Q1 , TXS0104E , TXS0104E-Q1 , TXS0108E , TXS0108E-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2单稳态性能
  6. 3设计注意事项
    1. 3.1 具有单稳态的 PCB 布局设计
    2. 3.2 外部电阻器对单稳态的影响
    3. 3.3 慢速输入对单稳态的影响
    4. 3.4 速度和负载对单稳态的影响
    5. 3.5 温度对单稳态的影响
  7. 4总结
  8. 5参考资料

慢速输入对单稳态的影响

必须仔细考虑,以确保 I/O 具有定义的电压电平,因为慢速输入会影响单稳态而导致误触发。这可能导致高电平和低电平的持续信号振荡。利用 TXS0101/2/4E 器件的内部 10kΩ 上拉电阻(TXS0108E 在驱动低电平和高电平时分别具有 40kΩ 和 4kΩ 上拉电阻),输入可以保持浮动。对于具有非活动驱动器(即内部 4kΩ 处于高阻抗)的 TXB 器件,建议将所有未使用的引脚通过 >= 100kΩ 下拉电阻连接到 GND。

慢速输入还可能导致误触发,如图 3-14 和图 3-18 中所示,而误触发可能被放大而产生信号振荡。

GUID-20230509-SS0I-1MDM-N7TK-5C35VMKNMKJN-low.png图 3-1 慢速输入上升时间的影响,11ns/V
GUID-20230509-SS0I-VB6N-T1BB-6VCQ4M2NV1TQ-low.png图 3-2 更慢输入上升时间的影响,2.4µS/V

图 3-13 还展示了额外负载如何延长上升和下降时间。负载导致的这种较长上升和下降时间可能会超过图 3-11 中所示的单稳态设计时长,从而影响整体信号完整性。有关建议的输入转换率,请参阅数据表。有关更多信息,请参阅电压转换器和电平转换器 中所示的 TXS 和 TXB 电平转换器系列。

GUID-20230509-SS0I-DTX9-45QQ-VSCN73LFKHSP-low.png图 3-3 负载对上升和下降时间的影响
GUID-20230509-SS0I-CZ3L-HVMK-M8STHHKN5KQF-low.png图 3-4 负载对 O.S 的影响