ZHCAD72 September   2023 TXB0101 , TXB0102 , TXB0104 , TXB0104-Q1 , TXB0106 , TXB0106-Q1 , TXB0108 , TXB0108-Q1 , TXB0302 , TXB0304 , TXS0101 , TXS0101-Q1 , TXS0102 , TXS0102-Q1 , TXS0104E , TXS0104E-Q1 , TXS0108E , TXS0108E-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2单稳态性能
  6. 3设计注意事项
    1. 3.1 具有单稳态的 PCB 布局设计
    2. 3.2 外部电阻器对单稳态的影响
    3. 3.3 慢速输入对单稳态的影响
    4. 3.4 速度和负载对单稳态的影响
    5. 3.5 温度对单稳态的影响
  7. 4总结
  8. 5参考资料

速度和负载对单稳态的影响

GUID-20230509-SS0I-X5XK-J5KZ-J2MZ5CRN3JJL-low.png图 3-5 15pF 负载高于最大数据速率
GUID-20230509-SS0I-7SQR-J4MQ-0N0TQPQCD4CT-low.png图 3-6 100pF 负载高于最大数据速率

图 3-13 和图 3-11 展示了不同负载条件下的单稳态表现示例及负载的影响。在数据速率较快的情况下,单稳态可能会提前超时。这将影响信号未被拉高至足够高,以达到所需的输出电压电平。

GUID-20230509-SS0I-TSP2-XJ6J-X7CXT5PF0Z67-low.png图 3-7 15pF 负载低于最大数据速率
GUID-20230509-SS0I-ZHMD-CZZ1-L5VS4FFPPC7F-low.png图 3-8 100pF 负载低于最大数据速率

较低的速度通常可以通过较高的负载实现,反之亦然,如图 3-14 和图 3-18 所示。为了实现最佳运行,对于速度更快的应用,应考虑使用更低的负载。除非数据表中另有说明,否则 >70pF 在超过建议的更快速度下运行会影响单稳态设计持续时间,从而导致误触发系统故障。

GUID-20230428-SS0I-JKTW-CLDB-CTWFHGM27FZL-low.svg图 3-9 最大数据速率下的集总电容影响

单稳态与 RC 密切相关,而 RC 会显著影响器件的速度性能,因为数据速率取决于 RC 电路。虽然不建议对 TXB 和 TXS 器件使用强上拉电阻,但与 TXS 或 TXB 数据表建议类似,应根据数据速率要求仔细考虑集总容性负载。如图所示,单稳态可能会触发不必要的输出和整体系统故障。除了负载外,长走线和连接器也会给总体集总电容增加寄生电容。