ZHCAD72 September   2023 TXB0101 , TXB0102 , TXB0104 , TXB0104-Q1 , TXB0106 , TXB0106-Q1 , TXB0108 , TXB0108-Q1 , TXB0302 , TXB0304 , TXS0101 , TXS0101-Q1 , TXS0102 , TXS0102-Q1 , TXS0104E , TXS0104E-Q1 , TXS0108E , TXS0108E-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2单稳态性能
  6. 3设计注意事项
    1. 3.1 具有单稳态的 PCB 布局设计
    2. 3.2 外部电阻器对单稳态的影响
    3. 3.3 慢速输入对单稳态的影响
    4. 3.4 速度和负载对单稳态的影响
    5. 3.5 温度对单稳态的影响
  7. 4总结
  8. 5参考资料

温度对单稳态的影响

温度设计不良可能会导致输出阻抗不匹配,如图 3-13 中所示,其中展示了阻抗如何随温度而变化。我们可以看到输出阻抗如何随温度的升高而增加。应仔细考虑阻抗匹配,以避免放大反射。这种阻抗不匹配将导致反射,而反射可能被单稳态进一步放大成为振荡,进而产生类似于图 3-11 的系统故障。

GUID-20230509-SS0I-J1LV-M19B-XCQQJWHVN6DW-low.png图 3-10 低温、室温和高温时的反射
GUID-20230509-SS0I-JMJK-LMZG-CSPQ7JGMNR23-low.png图 3-11 放大后的单稳态反射

当器件的输出阻抗在单稳态激活期间降低以实现更快的数据速率时,我们可以看到整体输出阻抗有多么重要。阻抗不匹配会导致电容和单稳态之间出现压差。如果单稳态处于不需要的电压,则单稳态可能会在完全放电之前释放电容,从而导致脉冲宽度较短的单稳态失效。除非数据表中另有说明,否则请注意,典型的单稳态持续时间设计为大约 10ns 至 30ns。温度和负载会显著影响输出阻抗和单稳态持续时间,如图 3-14 和图 3-18 所示。

GUID-20230509-SS0I-QGFH-FGGH-4GRK0VHL8BVQ-low.png图 3-12 典型温度对 Ron 的影响
GUID-20230509-SS0I-SQZL-GKBP-VD1WKQGHKGFZ-low.png图 3-13 单稳态模式下温度对脉宽持续时间的典型影响

在设计中,必须考虑阻抗匹配以避免反射,因为温度越低,产生的阻抗越低,而温度越高,产生的阻抗则越高。应用的电压电平也很关键,因为较低电压节点具有更高的输出阻抗,而较高电压节点具有更低的输出阻抗,这一点可以通过 Ron 观察到。请参阅器件的数据表,以确保系统设计为根据系统环境适应器件的总输出阻抗,类似于 PCB 布局设计注意事项。